物联网全球前沿品牌带来的强大、低功耗蓝牙解决方案
-
硬件
| 蓝牙 | 网状网络支持 | 输出系列最大值 (dBm) | CPU 内核 | GPIO | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 安全 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特别推荐
SiBG301 系列 3 SoC
蓝牙低能耗 SiBG301 SoC(系列 3)
|
6 | 10 | ARM Cortex-M33 | 17、 20、 22、 28 | 0、 2048、 4096 | 512 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG26 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG26 SoC(系列 2)
|
5.4 | 19.5 | ARM Cortex-M33 | 28、 32、 45、 64 | 1024、 2048、 3200 | 256、 512 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG26 系列 2 模块
BGM260 模块
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 32 | 3200 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG29 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG29 SoC(系列 2)
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 19、 25、 26 | 1024 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG24L 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG24L SoC(系列 2)
|
6.0 | 4、 6 | ARM Cortex-M33 | 26 | 768 | 96 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG24 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG24 SoC(系列 2)
|
6.0 | 19.5 | ARM Cortex-M33 | 20、 26、 28、 32 | 1024、 1536 | 128、 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG24 系列 2 模块
EFR32BG24 系列 2 模块
|
5.4 | 10、 19.6 | ARM Cortex-M33 | 26、 32 | 1536 | 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG27 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG27 SoC(系列 2)
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 18、 19、 25、 26 | 768 | 64 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
新
EFR32BG27 系列 2 模块新
基于 EFR32BG27 的蓝牙低功耗模块(系列 2)
|
6.0 | 6.5 | ARM Cortex-M33 | 26 | 768 | 64 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG22L 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG22L SoC(系列 2)
|
5.4 | 6 | ARM Cortex-M33 | 18 | 352 | 24 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG22 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG22 SoC(系列 2)
|
5.4 | 6 | ARM Cortex-M33 | 18、 26 | 352、 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG22 系列 2 模块
基于 EFR32BG22 的模块(系列 2)
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 24、 25 | 352、 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG21 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG21 SoC(系列 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 17、 20 | 512、 768、 1024 | 64、 96 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG21 系列 2 模块
基于 EFR32BG21 的蓝牙低功耗模块(系列 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 20 | 1024 | 96 | — | |
|
EFR32BG13 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG13 SoC(系列 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 16、 31 | 512 | 64 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG13 系列 1 模块
基于 EFR32BG13 的蓝牙低功耗模块(系列 1)
|
5.2 | 19 | ARM Cortex-M4 | 25、 32 | 512 | 64 | — | |
|
EFR32BG12 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG12 SoC(系列 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 28、 31、 46、 65 | 512、 1024 | 64、 128、 256 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG1 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG1 SoC(系列 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 16、 19、 28、 31 | 256 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
|
EFR32BG1 系列 1 模块
基于 EFR32BG1 的蓝牙低功耗模块(系列 1)
|
5.2 | 8 | ARM Cortex-M4 | 14、 25、 30 | 256 | 32 | — |
为什么 Silicon Labs 蓝牙 SoC 和模块是理想的选择
超紧凑型封装、低功耗、长距离或出色的 RF 灵敏度——Silicon Labs 为每种应用提供了最佳的解决方案。我们所有的蓝牙模块和 SoC 都提供了相同的开发人员体验,因此您可以在整个产品组合中开发面向未来的设计,并改进您的应用。
近二十年来,Silicon Labs 持续致力于提供商用网状网络解决方案,而我们全面的蓝牙网状网络 SoC 和模块产品组合,可以帮助您为工业和商业物联网细分市场构建可靠、安全的无线网状网络应用。
| 超低功耗设计 | 预认证模块 | 签名 RF 性能 |
| 我们的超低功耗蓝牙芯片采用钮扣电池设计,可使物联网产品的使用寿命超过 10 年。 | 我们预认证的蓝牙模块采用先进的内置天线设计并通过全球 RF 认证,可极大缩短开发时间和成本。 | 我们的蓝牙 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能而闻名于世,提供市场上颇为出色的可靠性和坚固性。 |
| 强大的硬件安全 | 支持最新蓝牙版本 | 将产品开发总成本降至最低 |
| 我们的 SoC 和模块已达到信任根级别,受到行业领先的一流保护套件 SecureVault 的保护。 | Silicon Labs 硬件始终支持最新的蓝牙低功耗和蓝牙网状网络协议版本,同时还兼容之前的版本。 | 您可借助任何预认证的蓝牙模块快速推出您的产品,开始创收,并且随着产品销量增长而转向使用 SoC,实现经济划算的倒装芯片设计。 |
-
套件和板
蓝牙开发套件
蓝牙 LE 套件产品组合概述
Silicon Labs 的蓝牙开发套件根据您的开发需求分为三类,包括用于实验、原型设计或开发生产产品的套件。Simplicity Connect 是一款蓝牙低功耗移动应用程序,可帮助您为应用开发和测试平滑的智能手机连接和空中下载(OTA) 更新功能。它可与所有 Silicon Labs 蓝牙开发套件搭配使用,并且您可下载 iOS 和 Android 版本。
我们的套件连同 Simplicity Studio 提供统一的开发环境,包括 SDK 和行业领先的开发工具。套件由 GCC 和 IAR C 语言编译器提供支持。
浏览蓝牙低功耗套件和板
| Pro Kit (8) 模块化套件,用于软件开发和物联网设备的功能评估 | ||
| BG22-PK6022A | BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件 | 建议零售价:299.00 美元 |
| XG24-PK6009A | EFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm | 建议零售价:179.00 美元 |
| XG24-PK6010A | EFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm | 建议零售价:179.00 美元 |
| XG27-PK6017A | EFR32xG27 Pro 套件 +8 dBm | 建议零售价:188.00 美元 |
| XG27-PK6018A | EFR32xG27 Pro 套件 +4 dBm(降压型) | 建议零售价:174.00 美元 |
| XG27-PK6019A | EFR32xG27 Pro 套件 +4 dBm(升压型) | 建议零售价:176.00 美元 |
| XG29-PK6034A | EFR32xG29 Pro 套件 +8 dBm DCDC 降压型 | 建议零售价:182.00 美元 |
| SiXG301-PK6037A | SixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm 4MB 闪存 Pro 套件 | 建议零售价:185.00 美元 |
| Explorer 套件 (6) 低成本探索性套件 - 供您入门 | ||
| BG22-EK4108A | BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件 | 建议零售价:16.00 美元 |
| BGM220-EK4314A | BGM220 蓝牙模块资源管理器套件 | 建议零售价:9.99 美元 |
| XG24-EK2703A | EFR32xG24 Explorer Kit | 建议零售价:39.00 美元 |
| XG22-EK2710A | EFR32xG22E Explorer Kit | 建议零售价:20.00 美元 |
| XG26-EK2709A | EFR32xG26 Explorer Kit | 建议零售价:35.00 美元 |
| SiX301-EK2719A | SixG301 Explorer Kit | 建议零售价:35.00 美元 |
| XGM270S-EK2715A | xGM270S 模块资源管理器套件 | 建议零售价:46.00 美元 |
| 入门套件 (4) 用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件 | ||
| SLWSTK6020B | EFR32BG 蓝牙 SoC 入门套件 | 建议零售价:191.00 美元 |
| SLWSTK6021A | EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件 | 建议零售价:193.00 美元 |
| SLWSTK6102A | xGM210P 无线模块入门套件 | 建议零售价:353.00 美元 |
| SLWSTK6103A | BGM220 蓝牙模块无线入门套件 | 建议零售价:186.00 美元 |
| 开发套件 (3) 功能齐全的应用开发套件 | ||
| XG24-DK2601B | EFR32xG24 开发套件 | 建议零售价:79.00 美元 |
| XG27-DK2602A | EFR32xG27 开发套件 | 建议零售价:75.00 美元 |
| XG26-DK2608A | EFR32xG26 开发套件 | 建议零售价:89.00 美元 |
| 无线电板 (31) 具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板 | ||
| BG22-RB4191A | BG22 蓝牙双极化天线阵列无线电板 | 建议零售价:149.00 美元 |
| SLWRB4100A | EFR32BG1 蓝牙 +10.5 dBm 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| SLWRB4180B | EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| SLWRB4181B | EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| SLWRB4181C | EFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault | 建议零售价:49.00 美元 |
| SLWRB4182A | EFR32xG22 无线 Gecko 2.4 GHz +6 dBm,5x5 QFN40 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| SLWRB4183A | EFR32xG22 无线 Gecko 2.4 GHz +6 dBm,4x4 QFN32 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| SLWRB4308C | xGM210PB 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板,采用 Secure Vault | 建议零售价:49.00 美元 |
| SLWRB4308D | xGM210PB 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault | 建议零售价:49.00 美元 |
| SLWRB4309B | xGM210L 无线 Gecko 2.4 GHz +12.5 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| SLWRB4310A | BGM220SC12 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +0 路输出功率无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| SLWRB4311A | BGM220PC22 蓝牙 PCB 模块 2.4 GHz +8 路输出功率无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| SLWRB4312A | BGM220SC22 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +6 路输出功率无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| XG24-RB4186C | EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:39.00 美元 |
| XG24-RB4187C | EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:39.00 美元 |
| XG24-RB4188A | EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| XG27-RB4194A | EFR32xG27 无线 2.4 GHz +8 dBm 无线电板 | 建议零售价:11.00 美元 |
| XG27-RB4111B | EFR32xG27 无线 2.4 GHz +4 dBm 无线电板(升压型) | 建议零售价:35.00 美元 |
| XG27-RB4110B | EFR32xG27 无线 2.4 GHz +4 dBm 无线电板(降压型) | 建议零售价:35.00 美元 |
| XGM240-RB4316A | xGM210P +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| XGM240-RB4317A | xGM210P +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| XGM240-RB4318A | xGM210P +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
| XGM22-RB4415A | EFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
| XG26-RB4118A | EFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm BGA136 无线电板 | 建议零售价:31.00 美元 |
| XG26-RB4120A | EFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:34.00 美元 |
| XG26-RB4121A | EFR32xG26 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:34.00 美元 |
| XG29-RB4412A | EFR32xG29 无线 2.4 GHz +8 dBm 无线电板(降压型) |
建议零售价:30.00 美元 |
| XG29-RB4413A | EFR32xG29 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板(升压型) | 建议零售价:34.00 美元 |
| XG29-RB4420A | EFR32BG29 蓝牙 LE +4 dBm WLCSP 无线电板(升压) |
建议零售价:36.00 美元 |
| SiXG301-RB4407A | SixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm 4MB 闪存无线电板 | 建议零售价:30.00 美元 |
| SiXG301-RB4408A | SixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm Ext 8MB 闪存无线电板 | 建议零售价:35.00 美元 |
| XGM270S-RB4356A | xGM270S 无线 2.4 GHz + 6.5 dBm 模块无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
-
软件和工具
蓝牙软件和工具
我们不断投资于蓝牙软件解决方案,以确保您的产品安全并领先于竞争对手。Silicon Labs 蓝牙软件开发套件 (SDK) 是 GSDK 的一部分。它包括项目示例和外围设备驱动程序,以及用于蓝牙低功耗和蓝牙网状网络的协议栈。
| 多协议支持 | 用于单芯片上的蓝牙、专有和 15.4 协议。 |
| Apple HomeKit | 为全球很受欢迎的智能家居生态系统开发蓝牙产品。 |
| 测向 | 在您的物联网应用上实现亚米级精度的室内定位和寻址功能。 |
| Wi-Fi 共存 | 减少干扰,提高多无线电设备的可靠性。 |
蓝牙开发工具
Simplicity Studio 是一款免费工具,可提供统一的开发环境,包括 SDK 和业界领先的开发工具。套件由 GCC 和 IAR C 语言编译器提供支持。
跨硬件的软件栈
通过我们的单协议栈跨硬件方法,您可以加快产品开发,从根本上减少新蓝牙和蓝牙网状网络产品的软件和硬件迁移工作,从而获得更强健、行为一致的代码。
找到您感兴趣的主题:
| 蓝牙低能耗 SDK | 蓝牙 SDK 作为 GSDK 的一部分提供,为开发人员提供了单个 BLE 协议栈、API、示例项目和外围设备驱动程序。 | |
| 蓝牙网状网络 SDK | 蓝牙网状网络 SDK 作为 GSDK 的一部分提供,为开发人员提供了单个网状网络协议栈、API、示例项目和外围设备驱动程序。 | |
| Bluegiga 蓝牙智能软件 | Bluegiga 蓝牙智能软件是完整的蓝牙智能软件栈,适用于 Bluegiga 传统蓝牙智能产品。该软件执行蓝牙智能完整协议层,包括属性协议 (ATT)、通用属性配置文件 (GATT)、通用访问协议 (GAP)、安全管理员和连接管理。 | |
| Bluegiga iWRAP 蓝牙经典软件 | iWRAP 是嵌入式蓝牙协议栈,适用于 Bluegiga 传统蓝牙经典模块。它具有功能强大且简单易用的命令界面以管理蓝牙操作。 |
相关文档
-
技术文档
查找数据表、应用说明等。
-
蓝牙培训
了解培训课程,包括文本和视频模块
-
蓝牙低功耗软件参考文档
实现更智能的 BLE 开发和原型设计。加快产品上市。
-
Xpress 软件参考文档
实现更智能的 Xpress 开发和原型设计。加快产品上市。
遇到任何开发问题?
-
访问社区
与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。
移动应用程序开发
-
应用
特色蓝牙应用
Silicon Labs 提供灵活、高度集成的蓝牙产品,可满足范围广泛的应用最苛刻的要求。我们设计的产品具有很长的使用寿命,并配备最优的射频灵敏度和功耗。此外,Silicon Labs 还提供简单易用但强大的软件解决方案,可简化应用开发和整合过程。
-
关于 Silicon Labs 蓝牙
什么是蓝牙?
蓝牙是由蓝牙技术联盟 (SIG) 管理的无线技术标准。蓝牙专为短距离数据传输和交换而设计,其使用 2.4 GHz 的无许可 ISM 频段。蓝牙功能丰富,包括点对点音频流传输以及用于照明或家庭自动化的大规模多对多网状网络。
Silicon Labs 提供灵活、高度集成的蓝牙产品,可满足范围广泛的应用最苛刻的要求。Silicon Labs 设计的产品具有很长的使用寿命,并配备最优的射频灵敏度和功耗。此外,Silicon Labs 还提供简单易用但强大的软件解决方案,可简化应用开发和整合过程。
安全和蓝牙
考虑物联网背景下的安全性时,开发人员需要考虑多个方面。鲜有传输协议未采取某种形式的加密便进行传输。大多数行业前沿的标准协议联盟往往将加密作为强制性要求,而大多数专有协议往往会使用经过充分测试的现有行业方案来实现协议安全性。
然而,在所有情况下,各协议所使用加密的作用仅与物理设备本身的安全性程度相当。最简单的设备攻击是对软件进行远程攻击,从而注入恶意软件;这就是硬件信任根安全启动至关重要的原因。许多物联网设备可以很轻松地从供应链中获取,这些设备往使得“远程”或“本地”攻击成为可能,这允许攻击调试端口或使用诸如侧通道分析之类的物理攻击手段来绕过通信加密方式获取秘密。Silicon Labs 提供了一系列设备级安全选项。
基于证书的身份验证和配对 (CBAP)
“基于证书的身份验证和配对”(CBAP) 使客户无需手动执行身份验证即可连接其蓝牙 LE 设备,从而简化蓝牙身份验证和配对流程。它使得资产跟踪、照明、消费电子产品和企业网络等应用场景无需使用二维码、密钥或 NFC 式配对,而是使用私钥和公钥自动建立经过身份验证的连接。目前,CBAP 可支持 Secure Vault-High 和 Secure Vault-Mid 设备。
通过这些培训材料,了解更多有关蓝牙的信息
特色蓝牙资源
技术页面
开发人员之旅页面
Silicon Labs 博客
白皮书
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 博客
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。
