智能家居

物联网网关无线解决方案

使用我们的多协议解决方案,为任何智能家居生态系统构建节能、智能且安全的无线网关、集线器和网桥。

简介

Wi-Fi 网关、集线器和宽带路由器是智能家居的支柱,连接着所有的 Wi-Fi 设备。借助 Silicon Labs,您可以使用高性能的多协议无线物联网技术升级您现有的仅支持 Wi-Fi 的网关,从而扩大您的客户价值主张,提高客户留存率,并增加收入。

我们的无线物联网网关解决方案使您能够创建安全、先进和高效的智能家居解决方案。经过预先验证的解决方案可确保与领先的无线标准(Thread、Zigbee、蓝牙、Z-Wave、Wi-Fi),以及 Amazon Alexa、Apple Home、Google Home、Samsung SmartThings 和 Matter 等生态系统兼容。

将 Wi-Fi 网关转变为智能家居的物联网基础设施

为什么选择 Silicon Labs 多协议物联网网关解决方案?

全面的无线物联网协议支持

我们的产品组合包括智能家居网关所需的全部无线物联网协议。MR21MG21MG24 是单芯片解决方案,在同一封装中集成了 Thread、Zigbee、蓝牙 LE 和 Matter 协议。此外,我们的 Z-Wave 产品系列还为 1 GHz 以下智能家居提供了多种解决方案。


优化平衡的 Wi-Fi 共存技术

Silicon Labs 的多协议无线物联网网关解决方案为 Wi-Fi 共存提供了多种替代方案,例如我们获得专利的信号标识符,它在 Wi-Fi 和 802.15.4 吞吐量之间实现了最佳平衡。


扩大网关天线覆盖范围

利用我们顶级的双天线分集技术,扩大您家中网关的天线覆盖范围,家庭环境通常是最具挑战性的射频环境。


自动化网关电源管理

通过我们的基于 Thread/Matter 的唤醒技术,优化您的 Wi-Fi 网关的能源效率。这一创新解决方案使智能家居设备能够根据其连接需求,利用 Thread 和 Matter 自动开启和关闭网关。结果是?可实现更高的节能效果、提升用户体验,对于安全摄像头等关键智能家居应用不会造成中断,并且能为您的客户和品牌增添价值。


卓越的射频性能

我们的无线物联网解决方案以卓越的 RF 性能而著称,无需额外的功率放大器即可实现高达 +20 dBm 的高发射功率,同时具备出色的接收器灵敏度,可将重传次数和延迟降至最低。


业界领先的安全性

Silicon Labs 的 Secure Vault 已通过最高达 PSA 3 级的认证,提供先进的安全功能,以符合诸如加利福尼亚州 SB 327/NIST 8259A 以及欧盟 303645 等法规的要求。借助 Secure Vault,您的网关可以抵御不断变化的威胁。最后,Secure Vault 使您能够消除对外部安全元件 IC 的需求,从而节省成本。


用于边缘处理的集成式 AI/ML 加速器

MG24 上的专用 AI/ML 硬件加速器可在网关上实现快速、低功耗的 AI/ML 处理和推理。


更快的上市时间

Silicon Labs 的 RF 认证模块(如具有全球 RF 认证且集成了天线的 MGM240),可以加速 IoT 网关的启动并降低开发成本。

物联网网关方框图

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software