认识 AnnA——智能养老解决方案
AnnA – VNH 是波兰科技领军企业 GlobalRnD 推出的旗舰级医疗解决方案,旨在帮助老年人、残障人士及慢性病患者实现安全独立的居家生活。面对日益增长的辅助护理成本及替代方案需求,AnnA 采用尊重隐私的现代化远程支持模式,全程无需使用侵入式摄像头或麦克风。
该系统提供 24/7 全天候监测、实时警报和便捷的看护访问功能,可有效应对跌倒风险、社交孤立以及护理者倦怠等常见问题。其通过多组智能设备构建无缝解决方案,包括:
- AnnA Watch 智能手表 – 可监测生命体征(脉搏、体温、血氧、运动状态)并具备紧急报警功能的可穿戴设备。
- AnnA Unisensors 环境传感器 – 可监测环境条件(如二氧化碳浓度、湿度、门窗开关状态)且不侵犯隐私的隐形家居传感器。
- GSM 服务器 – 即插即用路由器,实现快速安全的数据传输,无需复杂设置。
- AnnA 应用程序 – 供护理人员实时追踪健康数据、设置提醒及接收警报的直观平台。
在采用 Silicon Labs 技术前,GlobalRnD 面临以下关键挑战:
- 无线连接和电池寿命 – 必须确保 AnnA 系统内多个设备间稳定、低功耗的无线通信。
- 软件复杂性 – 为不同设备配置不同处理器需要单独的固件,导致开发维护负担加重。
- 成本与运营效率 – 为各设备采购不同处理器造成高昂的成本和物流效率低下。
- 数据隐私 – 在不依赖摄像头或麦克风等侵入式传感器前提下保障高安全性。
挑战
GlobalRnD 需要为其虚拟养老院系统 Anna-VNH 寻找可靠的低功耗无线解决方案,该系统专为提供持续性老年护理服务而设计。跨设备协调多个处理器增加了系统复杂性及成本,同时既要维持稳定连接,又要避免使用侵入式传感器来保障隐私,这些均构成持续挑战。
解决方案
通过采用 Silicon Labs BG22 蓝牙无线 SoC,GlobalRnD 实现了所有设备统一固件开发,既简化了开发流程,又降低了运营成本和功耗。强大的调试工具保障了流畅的集成过程,安全架构则确保数据隐私达到高标准。
结果
借助 Silicon Labs 技术,GlobalRnD 将开发复杂度降低 50%,AnnA+ Watch 电池寿命延长至两周以上。更快的上市时间、改进的工程师工作流程及优化的用户体验,使 GlobalRnD 稳居智能养老解决方案领域领导地位。
统一的节能平台
Silicon Labs BG22 无线蓝牙 SoC 模块的单芯片架构,使 GlobalRnD 得以革新其开发流程。该方案带来的优势包括:所有 AnnA 设备共享统一代码库、实现无缝开发流程、降低运营成本,并通过不在设备端存储个人数据的设计提升隐私保护,同时符合严格的加密标准。
GlobalRnD 通过其分销商 Computer Controls 了解到 Silicon Labs 的解决方案。得益于完善的评估板、先进的功耗优化工具和高效的调试方案,整个导入过程顺畅无阻。团队未遇到任何集成问题,确保了无忧实施。
提高效率、降低成本和延长电池寿命
采用 Silicon Labs 技术后,GlobalRnD 已实现:
- 开发复杂度降低 50% – 统一软件架构消除了对多个编程环境的需求。
- 更长的电池寿命 – 通过优化功耗(平均 740 微安),AnnA Watch 单次充电可运行两周以上,其他设备平均功耗更可低至 3.2 微安。
- 更快的上市时间 – 预认证蓝牙模块减少了设计复杂度并加速部署,而全面的测试套件和调试工具则缩短了产品开发周期。
- 员工满意度更高 – 工程师报告工作流程更直观高效,既减轻压力又提升生产力。
- 意外收获 – 紧凑型处理器无需外部内存即可轻松处理 UI 图形和菜单,从而提升用户体验。
智能养老解决方案的未来展望
“Silicon Labs 的 BG22 使 GlobalRnD 更强大,能够提供具有创新性、成本效益且注重隐私的养老解决方案,”GlobalRnD 董事兼联合创始人 Remigiusz Danych 表示,“我们未来的计划包括拓展 AnnA 的 AI 功能,如通过陀螺仪编程优化运动追踪,并引入预测分析功能。”
凭借 BG22 的卓越性能,加之 Global R&D 简化的开发流程,Silicon Labs 正助力 AnnA 系统以无缝、高能效、安全的体验触达新用户,充分证明了前沿互联健康技术能让独立生活更安全、更易实现。