基于 EFR32BG24 的蓝牙模块 (BGM240)

BGM240 是经认证的 2.4 GHz 无线模块系列,专门针对电池供电的物联网设备进行了优化。基于 EFR32BG24 SoC,这些模块支持蓝牙低功耗和蓝牙网状网络,凭借 Secure Vault® 技术可提供卓越的 RF 性能、能效和行业领先的安全性。BGM240 模块已通过全球监管认证,并支持先进的开发和调试工具,可简化开发并加快上市时间。

EFR32BG24 系列 2 模块 - BGM240 方框图
先进的蓝牙低功耗和蓝牙网状网络模块
经验证的 RF 性能和各项监管认证,可最大限度加快上市时间

EFR32BG24 模块通用规格

低功耗无线片上系统

  • 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 1536 kB 闪存程序内存
  • 256 KB RAM 数据内存
  • 2.4 GHz 收音机操作

无线电性能

  • BGM240P
    • -106.5 dBm(在 125 kbps GFSK 条件下)
    • -95.7 dBm(在 2 Mbps GFSK 条件下)
    • 高达 +20 dBm 的输出功率
  • BGM240S
    • -105.1 dBm(在 125 kbps GFSK 条件下)
    • -94.3 dBm(在 2 Mbps GFSK 条件下)
    • 10 dBm 输出功率

低系统能耗

  • 1.3 μA EM2 深度睡眠电流
  • 33.4 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • BGM240P
    • 4.5 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
    • 4.8 mA TX 电流 @ +0 dBM
  • BGM240S
    • 5.1 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
    • 4.6 mA TX 电流 @ +0 dBM

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 16 位模数转换器 (ADC)
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 16 通道周边反射系统 (PRS)
  • 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 1 个看门狗定时器
  • 1 × 通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 × 升级版通用异步接收器/发射器 (EUART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 低频 RC 振荡器,有精度模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO)
  • 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
    • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK

    支持的调制格式

    • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK

    协议支持

    • 蓝牙低功耗 5.4
    • 蓝牙网状网络

宽工作范围

  • 1.8 V 至 3.8 V (BGM240P)
  • 1.8 V 至 3.8 V (BGM240S)
  • -40 °C 至 105 °C

监管认证

  • CE(欧盟)
  • UKCA(英国)
  • FCC(美国)
  • ISED(加拿大)
  • MIC(日本)
  • KC(韩国)

尺寸

  • 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm (BGM240P)
  • 7 mm x 7mm x 1.18 mm (BGM240S)

BGM240 安全功能

状态

找到合适的 EFR32BG24 模块 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 蓝牙 蓝牙网状网络 加密 Secure Vault 输出功率范围 (dBm) GPIO 温度范围 (ºC) 封装类型 天线 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$3.34 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中级 -24 10 26 -40 105 PCB 内置 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.66 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中级 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB 内置 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.6 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中级 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB RF 引脚 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.59 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -24 10 26 -40 105 PCB 内置 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.96 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB 内置 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.85 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -33.7 19.6 26 -40 105 PCB RF 引脚 12.9x15.0x2.2 —
1K @ US$3.81 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 中级 -29.1 10 32 -40 105 SiP 内置或RF 引脚 7x7x1.18 —
1K @ US$4.06 ARM Cortex-M33 78 1536 256 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -29.1 10 32 -40 105 SiP 内置或RF 引脚 7x7x1.18 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software