SiBG301 主要功能
高性能计算
- 高效 150 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 4 MB 的安全 XIP QSPI 闪存
- 512 kB RAM
高性能 2.4 GHz 无线电
- 最高 + 10 dBm TX
- -98.6 dBm RX @ BLE 1 Mbps
- -106.3 dBm RX @ 802.15.4
低功耗
- 11.1 mA TX @ 0 dBm
- 28.2 mA TX @ +10 dBm
- 7.8 mA RX (BLE 1 Mbps)
- 47 µA/MHz(活动模式 EM0,在 150 MHz 条件下)
多种封装选项
- QFN32 4 × 4 mm (20 GPIO)
- QFN40 5 × 5 × mm (28GPIO)
优化的外围设备
- QSPI,带 XIP,USART,I2C
- 7-Ch 增强型 PWM,LED 预驱动器
- 12 位 ADC,ACMP
- 温度传感器 +/- 1.5°C
SixG301 Explorer Kit
SixG301 Explorer 套件是基于 SixG301 SoC 的小封装开发和评估平台。Explorer 套件专注于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的物联网应用程序。
SixG301 +10 dBm,4MB 闪存 Pro 套件
SixG301 无线 2.4 GHz +10dBm 4MB 闪存 Pro 套件旨在支持基于 SixG301 SoC 的无线物联网设备开发,并支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Matter、OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。
SixG301 +10 dBm,4 MB 闪存无线电板
SixG301 无线 2.4 GHz +10dBm 4MB 闪存无线电板旨在与无线 Pro Kit 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Matter、OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。
SixG301 +10 dBm,Ext 8 MB 闪存无线电板
SixG301 无线 2.4 GHz +10dBm Ext 8MB 闪存无线电板旨在与无线 Pro 套件主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Matter、OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。
找到合适的 SiBG301 设备 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU 内核 | 闪存 | RAM | 输出功率 (dBm) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | GPIO | 温度范围 (ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.0 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN32 | 4 × 4 | 20 | -40 85 — | |
| 1K @ US$3.01 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN40 | 5 × 5 | 28 | -40 85 — | |
| 1K @ US$3.13 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN32 | 4 × 4 | 20 | -40 125 — | |
| 1K @ US$3.15 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN40 | 5 × 5 | 28 | -40 125 — | |
| 1K @ US$1.85 | ARM Cortex-M33 | 0 | 512 | 10 | QFN40 | 5 × 5 | 22 | -40 125 — | |
| 1K @ US$2.47 | ARM Cortex-M33 | 2048 | 512 | 10 | QFN32 | 4 × 4 | 17 | -40 85 — | |
| 1K @ US$2.6 | ARM Cortex-M33 | 2048 | 512 | 10 | QFN32 | 4 × 4 | 17 | -40 125 — |