xG24-EK2703A

建议零售价:39.00 美元

EFR32xG24 Explorer 套件

EFR32xG24 Explorer 套件是一个基于 EFR32MG24 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG24 Explorer 套件专注于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议的 IoT 应用程序,包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。

该板的关键功能包括一个 USB 接口、一个板载 SEGGER J-Link 调试器、数据包追踪接口和按钮,并可通过 mikroBus 插座和 Qwiic® 连接器对硬件附加板提供支持。硬件附加支持允许开发人员使用来自 mikroE、Sparkfun、AdaFruit 和 Seeed Studios 的现成板进行各种组合,来创建和原型化应用程序。

建议零售价:39.00 美元

 

小封装套件

  • 与面包板尺寸一致

套件内容

  • xG24 Explorer 板 (BRD2703A)

目标设备

  • EFR32MG24B210F1536IM48
    • 高性能 2.4 GHz 无线电
    • 78 MHz 32-位 ARM® Cortex®-M33
    • 1536 kB 闪存和 256 kB RAM

协议支持

  • 蓝牙低功耗
  • 蓝牙网状网络
  • Zigbee
  • Thread
  • Matter
  • 专有产品

套件功能

  • 两个 LED 和两个按钮
  • 重置按钮:
  • 用于电源和调试连接的 USB Micro-B 连接器
  • 板载 SEGGER J-Link 调试器
  • 虚拟 COM 端口
  • 数据包追踪接口 (PTI)
  • 用于 GPIO 访问和连接外部硬件的外接垫
  • 第三方附加连接器
    • mikroBUS™ 插座
    • Qwiic® 连接器

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

  • 蓝牙 SDK
  • 蓝牙网状网络 ADK 和 SDK
  • EmberzNet (Zigbee) SDK
  • Flex SDK

第 3 步:访问 doc.silabs.com

选择协议栈并查看文档以开始。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software