BG27-RB4110B
建议零售价:35.00 美元
建议零售价:35.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4110B EFR32BG27 2.4 GHz +4 dBm 无线电板
套件功能
- 需要 WSTK 主板(单独出售)
- 基于 EFR32BG27C320F768GJ39 2.4 GHz 无线 SoC
- +4 dBm,768 kB 闪存,64 kB RAM,DCDC 降压型,2.3 x 2.6 mm WLCSP39
- 集成天线
- 用于 RF 测量的 U.FL 连接器
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| EFR32xG27 +4 dBm Pro 套件 (xG27-PK6018A) 旨在支持基于 EFR32xG27 的无线物联网设备开发,采用 CSP 封装,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE 和蓝牙网状网络)的开发。 | |
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持