智慧城市

面向住宅与商业充电场景
的综合 EVSE 解决方案

打造智能且经济的电动汽车充电站。

简介

电动汽车供电设备 (EVSE) 是推动电动汽车 (EV) 普及的关键基础设施。随着市场规模持续扩大,全面了解从交流到直流的各种住宅及商业充电解决方案显得尤为重要。本应用指南将系统阐述这些解决方案,重点分析不同应用场景的技术特点,并介绍车网互动 (V2G) 技术的创新理念。


住宅充电解决方案

住宅 EVSE 解决方案主要着眼于个人用户的便捷性与易用性。这类方案通常采用适合家庭夜间充电的交流充电技术。我们提供多样化的产品组合以满足不同需求,确保用户能够找到最适合自身要求的解决方案。另外,以下无线通信技术特别适用于住宅 EVSE:

  • Wi-Fi:为家用充电桩提供稳定连接,支持用户远程监控和管理其 EVSE。
  • Matter 协议:通过 Wi-Fi 网络实现 Matter 协议集成,借助能源管理集群功能,提升住宅电动汽车充电的互联互通性,实现负载控制、分时优化以及用电成本优化等功能。
  • 蓝牙低能耗 (BLE):为 EVSE 与用户智能手机等设备之间的短距离通信提供高性价比解决方案。
  • 1 GHz 以下 RF Mesh/Wi-SUN(无线智能泛在网络):凭借优异的远距离通信能力,特别适合户外安装环境以及城市建筑密集区的地下停车场等场景。


商业充电解决方案

商业 EVSE 解决方案专为满足社区车库、停车场等大型公共场所的充电需求而设计。这类方案通常采用大容量交流充电技术,其中 Wi-SUN FAN(场域网络)技术专门针对这类商业设施中的特定应用场景,可为大型商业充电系统提供可靠的联网与管理支持。此外,我们还提供大功率直流充电部署方案,虽然应用规模相对较小,但能为特定场景提供强劲的充电支持。这些直流充电设施还可采用有线或蜂窝网络连接,以确保最佳运行性能。

基于 Wi-SUN 技术的智能充电桩与智慧城市网络集成后,将带来显著的综合效益。该统一网络可整合智能路灯、交通信号灯、智能停车等城市设施,构建高效协同的智慧城市生态系统。


关键优势

  • 统一互联:Wi-SUN FAN 构建的强大网状网络可确保各类智慧城市应用间的可靠通信。这种统一的连接方式使充电桩与路灯、交通信号灯、停车系统等智能基础设施实现无缝集成。
  • 资源优化管理:通过将充电桩与智能路灯、交通信号系统联动,城市可优化能源使用并降低运营成本。例如,在车流低谷时段调暗路灯亮度,在用电低谷时段启动充电桩运行,从而平衡电网负荷。
  • 增强的用户体验:统一网络支持各项服务的实时监控与管理。驾驶员可获取空闲车位、最佳充电时段及实时路况等推送信息,既提升使用便捷性又有效缓解交通拥堵。
  • 可扩展性与灵活性:Wi-SUN FAN 的网状网络架构具备高度可扩展性,可灵活应对日益增长的电动汽车及其他智能设备接入需求。这种扩展灵活性对智慧城市基础设施的持续扩建至关重要,且无需投入巨额附加成本。
  • 互操作性:Wi-SUN FAN 支持开放标准,确保不同设备与系统间的互操作性。这一特性对构建协调统一的智慧城市生态系统至关重要,使各类应用能够高效协同运作。


车网互动 (V2G) 技术

V2G 技术是一项创新解决方案,使电动汽车能够与电网互动,实现电能储存和电网稳定等优势。通过将 V2G 功能集成至我们的 EVSE 解决方案中,可提升充电基础设施的整体能效与可持续性。该技术尤其适用于商业充电场景,通过聚合多辆电动汽车的电能,可对电网管理产生重大影响。


Silicon Labs 对 EVSE 系统的支持

Silicon Labs 为电动汽车供电设备 (EVSE) 系统提供完整的解决方案组合,依托 Wi-Fi、Matter 协议、低功耗蓝牙 (BLE)、专有 RF 及 Wi-SUN 等技术,全面覆盖家用与商用充电场景。这些方案可确保稳定可靠的无线连接,实现充电桩与电网之间的高效安全通信。Silicon Labs 解决方案具备业界领先的 RF 性能、卓越的能效表现以及全方位的安全防护,助力设备制造商打造创新、可靠且安全的电动汽车充电解决方案。

查找合适的产品

资源

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software