EFR32BG22 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 512 KB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 32 KB
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- -106.7 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
- -98.9 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.2 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
- 高达 +6 dBm 的发射功率
- 2.5 mA 无线电接收电流
- 3.4 mA 无线电传输电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 7.5 mA 无线电传输电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
低系统能耗
- 3.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4.1 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 8.2 mA TX 电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
- 27 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 76.8 MHz 条件下)
- 1.40 μA EM2 深度睡眠电流(32 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 1.75 μA EM2 深度睡眠电流(32 kB RAM 保留并从精密 LFRCO 运行 RTC)
- 0.17 µA EM4 电流
广泛的 MCU 外围设备选择
- 16 位模数转换器 (ADC)
- 多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 数字麦克风接口 (PDM)
- 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
- 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
- 单点校准后提供 +/-1.5 °C
精度的芯片温度传感器
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
协议支持
- 蓝牙低能耗(蓝牙 5.4)
- 使用到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 进行测向
- 蓝牙网状网络低功耗节点
(仅 512 kB 部件) - 专有产品
宽工作范围
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- -40 °C 至 125 °C
封装
- QFN40 5 毫米 × 5 毫米 × 0.85 毫米
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- TQFN32 4 mm × 4 mm × 0.30 mm
安全功能
- BG22
- 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全启动
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
- 带锁定/解锁的安全调试
- BG22E
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
找到合适的 EFR32BG22 设备 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU 内核 | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | AEC-Q100 1 级 | 蓝牙 | 蓝牙网状网络 | 加密 | 输出功率范围 (dBm) | 接收灵敏度 | GPIO | RX 电流 (mA) | UART | USART | LEUART | I²C | SPI | I²S | 环境功率 | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$1.04 | ARM Cortex-M33 | 38.4 | 352 | 32 | 否 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 0 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | QFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.19 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 352 | 32 | 否 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | QFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.27 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 352 | 32 | 否 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 26 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | QFN40 | 5x5 — | |
| 1K @ US$1.25 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 352 | 32 | 否 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | TQFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.35 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 否 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | QFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.41 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 否 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 26 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | QFN40 | 5x5 — | |
| 1K @ US$1.41 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 否 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 85 | TQFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.41 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 是 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 125 | QFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.48 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 是 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 26 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 否 | 4 | -40 125 | QFN40 | 5x5 — | |
| 1K @ US$1.43 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 是 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 是 | 4 | -40 125 | QFN32 | 4x4 — | |
| 1K @ US$1.49 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 是 | 5.4 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -98.9 (1 Mbit/s GFSK) | 26 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 是 | 4 | -40 125 | QFN40 | 5x5 — |
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件
EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件 (SLWSTK6021B) 中包括开发人员在创建互连产品和评估 EFR32xG22 SoC 时所需的一切工具。
BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件
BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件设计用于评估和开发蓝牙 5.1 规范中提供的到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 支持。Pro 套件包括一个 4x4 天线阵列板,提供参考设计和文档,以便将此阵列集成到定位器和网关设计中。Pro 套件提供开发大批量、可扩展测向解决方案所需的所有工具。
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件
EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer 套件是利用 Silicon Labs 的多协议无线片上系统 (SoC) 探索和评估各种能量收集解决方案的绝佳起点。它支持使用蓝牙 LE 和 Zigbee Green Power 评估能量收集驱动的设备的功能和性能。
BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
BG22 Explorer 套件 (BG22-EK4108A) 是一款超低成本的小封装开发与评估平台,专注于蓝牙 LE 物联网应用的快速原型设计和概念创建。
EFR32xG22E Explorer 套件
EFR32xG22E Explorer 套件是一款超低成本的小封装开发与评估平台,专注于蓝牙 LE 物联网应用的快速原型设计和概念创建。
BG22 蓝牙双极化天线阵列无线电板
该套件提供 4x4 天线阵列板,用于评估和开发蓝牙 5.1 规范中提供的到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 支持。提供参考设计和文档,以便将此阵列集成到定位器和网关设计中。
EFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板
EFR32xG22 +6 dBm Radio Board (xG22-RB4415A) 与软件堆栈结合使用,随 Simplicity Studio 一起分发,使开发人员拥有开始项目开发所需的所有工具。