EFR32BG21 系列 2 蓝牙® 无线 SoC

Wireless Gecko 系列 2 设备是 Wireless Gecko 设备的下一代演化产品,为物联网带来了高性能、低功耗和安全解决方案。此系列设备旨在提高处理能力、改善 RF 性能和降低有功电流,还可为 IoT 设备提供更高的安全性。此外,EFR32BG21 设备还设计旨在为 Silicon Labs 增强的安全选项 - Secure Vault 提供支持。了解有关 Silicon Labs 安全产品组合的更多信息。

EFR32BG21 设备是 2.4 GHz 无线 SOC,经过了优化,适用于线路供电的 BLE 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、智能插座、网关和语音助手。80 MHz ARM® Cortex®-M33 内核提供卓越的处理能力,同时集成的安全子系统提供领先的安全功能,这极大降低了 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。凭借优于 -104.3 dBm 的灵敏度和高达 +20 dBm 输出功率,EFR32BG21 产品家族可采用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序、我们的能耗分析器和获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。

EFR32BG21 方框图
蓝牙 5.4 与蓝牙网状网络支持
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault™

EFR32BG21 一般规格

蓝牙低功耗收音机

  • 兼容蓝牙5.4 和蓝牙网状网络规范
  • 出色的接收灵敏度:
    • -105 dBm(在 125 kbps GFSK 条件下)
    • -97.1 dBm @ 1 Mbps GFSK
    • -94 dBm(在 2 Mbps GFSK 条件下)
  • 可编程的输出功率:高达 +20 dBm
  • 8.8 mA RX 电流 @ 2.4 GHz (1 Mbps GFSK)
  • 9.9 mA TX 电流 @ 0 dBm 输出功率 @ 2.4 GHz
  • 34.9 mA TX 电流 @ 10 dBm 输出功率 @ 2.4 GHz

丰富的模拟和数字外围设备

  • 12 位 1 Msps SAR 模数转换器 (ADC)
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 周边反射系统 (PRS)
  • 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)
  • 2 个 16 位定时器/计数器
    • 每个定时器 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位定时器/计数器
    • 每个定时器 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 2 个看门狗定时器
  • 3 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 提供 SMBus 支持的 I2C 接口
  • 多达 20 个通用 I/O 引脚
    • 输出状态保持和异步中断

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M33
    • 浮点运算单元
  • 高达 80 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:50.9 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 1024 kB
  • 高达 96 kB 的 SRAM

封装选项

  • QFN32 (4 毫米 x 4 毫米)

 

状态

找到合适的 EFR32BG21 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 蓝牙 蓝牙网状网络 Secure Vault 加密 输出功率范围 (dBm) 接收灵敏度 GPIO RX 电流 (mA) UART USART I²C SPI I²S ADC 比较器 定时器(16 位) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$3.02 ARM Cortex-M33 80 1024 96 5.4 是 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$2.07 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 是 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$2.44 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 是 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$3.67 ARM Cortex-M33 80 1024 96 5.4 是 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 2 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$2.71 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 是 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$3.07 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 是 基础 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$3.44 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 是 基础 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$3.39 ARM Cortex-M33 80 1024 96 5.4 是 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$2.44 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 是 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 17 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$2.81 ARM Cortex-M33 80 768 64 5.4 是 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10.5 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —
1K @ US$3.07 ARM Cortex-M33 80 512 64 5.4 是 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) 20 8.8 3 3 2 3 3 12-位、 SAR、 1 Msps 2 3 -40 125 QFN32 4x4 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software