xG26-EK2709A

建议零售价:35.00 美元

EFR32xG26 Explorer 套件

xG26-EK2709A Explorer Kit 是一个基于 EFR32xG26 SOC 的小封装开发和评估平台。The Explorer Kit is focused on rapid prototyping and concept creating of loT applications for 2.4 GHz wireless protocols including Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, and Matter.

建议零售价:35.00 美元

 

套件内容

  • 1x BRD2709A EFR32xG26 Explorer Kit

套件功能

  • 基于 EFR32xG262.4 GHz 无线 SoC
  • +10 dBm,3200 kB 闪存,512 kB RAM,QFN48
  • 两个 LED 和两个按钮
  • 重置按钮:
  • 用于电源和调试连接的 USB 连接器
  • 板载 SEGGER J-Link 调试器
  • 虚拟 COM 端口
  • 数据包追踪接口 (PTI)
  • 用于 GPIO 访问和连接外部硬件的外接垫
  • 第三方附加连接器
    • mikroBus 插座
    • Qwiic® 连接器

使用这项开发工具开始开发 Matter 解决方案。

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 并打开 Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 Package Manager 是否有更新。

proprietary-stack-screenshot.jpg

第 3 步:浏览我们的开发人员文档

选择协议栈并查看文档以开始。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software