BG22-PK6022A

建议零售价:299.00 美元

BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件

BG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件设计用于评估和开发蓝牙 5.1 规范中提供的到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 支持。Pro 套件包括一个 4x4 天线阵列板,提供参考设计和文档,以便将此阵列集成到定位器和网关设计中。Pro 套件提供开发大批量、可扩展测向解决方案所需的所有工具。

建议零售价:299.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4191A BG22 双极化天线阵列无线电板
  • 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 1 块 BRD8010B 调试适配器板,带有 Simplicity Mini+ 连接器
  • 1 根 SLCBL007 Mini+ Simplicity 线缆

套件功能

  • 160 x 160 mm,16 天线阵列(4x4 矩阵)
  • 基于 EFR32BG22 无线 SoC
  • 提供的参考设计文件

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



视频

蓝牙测向演示

配备我们的天线阵列板和 BG22 资产标签

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software