智慧城市

智能计量

Silicon Labs 采用安全的无线技术,实现智能电表解决方案,推动智慧城市的能源效率、节约成本和可持续发展。

简介

什么是智能电表?

智能电表是电子硬件设备,用于测量包括一天中某个时间在内的公用设施(电力、燃气、水、供暖)的消耗量。智能电表配备无线物联网连接,可使公用设施和提供商自动收集能源信息,远程提供准确的消耗数据,无需人工工作。


智能计量及其优势

智能计量设备可测量和监控电、气、水和供暖的消耗,以无线方式将数据传送给服务提供商、城市、市政当局或通过多种途径受益的房东。公用事业提供商可以有效降低其能源分配成本,最大限度地减少浪费,提高生产效率并加快现金流。他们的客户会收到准确和及时的消耗数据,并帮助减少能耗。城市可以更有效地运作,最大限度减少能源资源的损失,并可抑制温室气体排放。在多户住宅中,智能燃气表可实现按使用量精确分配取暖费用。需要使用智能电表来实现需求响应。智能水表也有助于最大限度减少水浪费 — 在配水过程中,漏水量占比可能会高达 40%。


我们的智能仪表解决方案

作为无线物联网领域的领导者,Silicon Labs 提供具有市场领先能效和 RF 性能的 MCU无线连接 SoC,以实现智能计量解决方案。您可以获得最广泛的硬件选择、先进的无线软件和开发工具,以及强大的安全性。借助 Silicon Labs,您可以开发最安全的智能能源管理设备,并使电池供电式智能计量表的使用寿命长达数十年。

探索我们所有的水、热、电、燃气计量解决方案。

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software