SLWSTK6020B
建议零售价:191.00 美元
建议零售价:191.00 美元
简介
Blue Gecko SoC 入门套件内容
- 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
- 1 块 SLWRB4100A EFR32BG1 2.4 GHz 无线射频板 (+10.5 dBm)
- 1 块 SLWRB4104A EFR32BG13 2.4 GHz 无线射频板 (+10 dBm)
Blue Gecko SoC 入门套件功能
- 所含设备:EFR32BG1P232F256GM48 和 EFR32BG13P632F512GM48
- 模块化设计可支持不同的收音机板
- 扩展头可实现轻松扩展
- 集成调试和数据包追踪
- 以太网和 USB 连接均支持数据包追踪
- 纽扣电池座
- 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器
软件功能
- 蓝牙低功耗 (LE)
- 蓝牙 5
- 蓝牙网状网络
- 移动应用程序
- 专利网络分析
- 能耗分析
- 用于建立配置文件的 Profile Toolkit™
- Bluetooth Developer Studio
- 蓝牙低功耗 (LE) 应用程序构建器
*如需评估的设备不是 EFR32BG1P232F256GM48 和 EFR32BG13P632F512GM48,则必须配备兼容的收音机板。
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持