SLWRB4180B

建议零售价:49.00 美元

EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

Wireless Gecko SLWRB4180B 无线电板插入随 Wireless Gecko 入门套件提供的主板。入门套件提供访问 Zigbee 和 Thread 软件堆栈的权限。模块化设计可支持不同的无线电板,让开发人员能够开发 Zigbee、Thread 和专有无线应用。凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪以及虚拟能源分析和优化等功能。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4180B 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 96 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 x BRD4180B EFR32xG21A 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

套件功能

  • EFR32xG21 无线 Gecko SoC,带 1024 kB 闪存和 96 kB RAM (EFR32MG21A020F1024IM32)
  • Inverted-F PCB 天线(2.4 GHz 频段)
  • 2 x 用户彩色 LED(红色和绿色)
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software