蓝牙 BR/EDR 模块

Silicon Labs 的双模蓝牙基本速率/增强数据速率 (BR/EDR) - BLE 模块面向需要蓝牙低功耗和经典连接的应用。这些模块可以连接至仅支持蓝牙 SPP 或 Apple® iAP3 配置文件的传统设备,也可以连接至支持蓝牙 LE 的设备。Silicon Labs BR/EDR 模块集成了高性能蓝牙无线电、低功耗 ARM Cortex 微控制器和 BGScript™ 堆栈软件。

BT122 可用作与独立主机 MCU 配合使用的调制解调器,而应用程序也可嵌入采用 Silicon Labs BGScript 脚本语言的内置 ARM® Cortex® MCU。

BT122 蓝牙 BD/EDR 方框图
双模
BR/EDR,蓝牙 LE
认证
全球认证

蓝牙 BR/EDR 模块规格

蓝牙:

  • 兼容蓝牙 v 4.2
  • 多达 6 个 BR/EDR 连接或
  • 多达 7 个 BLE 连接
  • 同时 1 个 BR/EDR 和 6 个 BLE 连接
  • 散射网:3 个同步微微网

接口:

  • UART 主机接口
  • UART 和 2 个 I2C 外围设备接口
  • 10 GPIO
  • 三通道 12 位 ADC
  • 集成天线
  • 11.6 x 16.0 x 2.2 mm

收音机:

  • TX 功率最高可达 +12 dBm / +8 dBm (BLE)
  • RX 灵敏度 -96 dBm
  • 400-550 米 LOS 范围

MCU 功能:

  • ARM® Cortex®-M4
  • 40 MHz 时钟频率
  • 低有源模式电流:63 µA/MHz
  • 256 kB 闪存,32 kB RAM

软件功能:

  • 面向 NCP 的基于 UART 的 BGAPI™ 串行 API
  • BGScript™ 脚本语言
  • 面向传统 WTxx 的 iWRAP 兼容性
  • SPP、iAP3、HID 蓝牙配置文件
  • 任何基于 GATT 的 BLE 配置文件
  • 基于 SPP 的 1 Mbps 吞吐量

认证:

  • 蓝牙 4.2 主机和控制器
  • FCC、ISEDC、CE、S. Japan、S. Korea 和 SRRC(中国)

状态

找到合适的 蓝牙 BR/ERD 模块 选择列

选择列
零件号 TX 电源 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) 典型范围 尺寸 (mm)
+11 (BR/EDR) + 7 (BLE) -95 400-550 LoS 范围 11.6 x 16.0 x 2.2 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software