xG24-RB4187C
建议零售价:39.00 美元
建议零售价:39.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4187C EFR32xG24 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
套件功能
- 需要 WSTK 主板
- 基于 EFR32MG24B220F1536IM48 2.4 GHz 无线 SoC
- +20 dBm,1536 kB 闪存,256 kB RAM,6 x 6 mm QFN48
- 集成天线
- 用于 RF 测量的 U.FL 连接器
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| EFR32xG24 +10 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。 | |
| EFR32xG24 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。 | |
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持