EFR32BG29 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 1 MB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 256 KB
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- -106.8 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
- -99 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.1 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
- 高达 +8 dBm 的发射功率
低系统能耗
- 3.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 9 mA TX 电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
- 11 mA TX 电流(在 8 dBm 输出功率条件下)
- 30 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 76.8 MHz 条件下)
- 3.4 μA EM2 深度睡眠电流(256 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 1.5 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 0.16 µA EM4 电流
广泛的 MCU 外围设备选择
- 16 位模数转换器 (IADC)
- 模拟比较器 (ACMP)
- 多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 个增强通用异步接收器/发射器 (EUSART)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 数字麦克风接口 (PDM)
- 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
- 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
- 单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器
- 整合到 DC-DC 中的库仑计数器
BG29 安全功能
- 用于 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519 和 Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 安全启动(信任根安全装载程序)
- 安全调试解锁
- DPA 应对措施
- 安全密钥管理,使用 PUF 技术
- 防篡改
- 安全认证
找到合适的 EFR32BG9 设备 选择列
| 零件号 | MCU 内核 | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | Secure Vault | 蓝牙 | 蓝牙网状网络 | 加密 | 输出功率 (dBm) | GPIO | I²C | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-M33 | 76.8 | 1024 | 256 | 高 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 8 | 26 | 2 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 — | |
| ARM Cortex-M33 | 76.8 | 1024 | 256 | 高 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 19 | 2 | 3 | -20 55 | WLCSP45 | 2.6x2.8 — | |
| ARM Cortex-M33 | 76.8 | 1024 | 256 | 高 | 5.4 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 6 | 25 | 2 | 3 | -20 55 | QFN40 | 5x5 — |
EFR32BG29 蓝牙 LE +4 dBm DCDC 升压 WLCSP 无线电板
EFR32BG29 +4 dBm DCDC 升压 WLCSP 无线电板经设计可与 WPK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE、Zigbee PRO/Green Power 以及专有协议)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。
EFR32xG29 无线 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降压无线电板
EFR32xG29 无线 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降压无线电板经设计可与 WPK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE、Zigbee PRO/Green Power 以及专有协议)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。
EFR32xG29 无线 2.4 GHz +6 dBm DCDC 升压无线电板
EFR32xG29 无线 2.4 GHz +6 dBm DCDC 升压无线电板经设计可与 WPK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE、Zigbee PRO/Green Power 以及专有协议)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。
EFR32xG29 无线 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降压 Pro 套件
EFR32xG29 无线 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降压 Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG29 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE、Zigbee PRO/Green Power 以及专有协议)的开发。该套件包含一块无线电板,它为 EFR32xG29 无线 SoC 提供了完整的参考设计,并为开发大批量、可扩展的 2.4 GHz 无线物联网解决方案提供了所有必要工具。