智能家居

LED 照明

我们的智能照明优化无线物联网解决方案,兼具低能耗、简化设计及便捷生态系统集成等优势,是开发智能 LED 照明产品的理想选择

简介

满足对智能、节能 LED 照明的需求

智能 LED 使房主能够打造舒适、自动化的生活环境,同时降低能耗并节省资金。通过应用程序或语音助手实现远程控光的便捷性,使得 LED 照明需求持续增长,为制造商带来长期收益机遇。

了解 Yeelight 如何使用 Silicon Labs BG21 和 MG24 来构建其智能家居照明解决方案。


Silicon Labs 无线物联网 LED 照明解决方案

每个家庭都是独特的射频环境挑战。灯具安装位置固定,不受无线信号覆盖范围的限制。如何优化传输距离、穿墙性能及延迟表现?如何完美地将 EMC 屏蔽与天线设计融合到灯泡底座中?

Silicon Labs 为制造商提供智能照明优化方案,包括专为灯泡结构设计的无线物联网 SoC 及射频认证模块(内置天线)、耐高温特性与能效规范合规保障。

我们的无线 SoC 和模块在 2.4 GHz 频段可提供最高 +20 dBm 的发射功率并支持 1 GHz 以下解决方案,可最大限度地提高覆盖范围与穿墙能力。

并发多协议和并发监听 (CMP) 技术支持在单个无线电 IC 上运行多种无线协议,使照明设备可同时接入 Zigbee、蓝牙及基于 Thread 的 Matter 网络,既简化生产库存管理,又提升用户易用性。

Silicon Labs 智能照明优化产品拥有许多专用组件,例如脉宽调制 (PWM)、模拟比较器 (ACMP)、模拟数字转换器 (ADC)、I2C 总线,并集成了多项 LED 照明专用功能。

除硬件外,我们还提供全面的软件、安全及生命周期服务组合,包括可通过定制化零件制造服务 (CPMS) 订购的特制 Silicon Labs 产品。


Silicon Labs 智能 LED 照明无线解决方案的主要优势

能源效率和法规

Silicon Labs 为智能照明中使用的所有无线物联网协议提供最佳能效表现,使您能够满足能源法规(如《加州 Title 20》),满足买家需求,并提升产品可持续性。


强大的安全性

Secure Vault™ 作为业界领先的物联网安全解决方案(最高支持 PSA 3 级认证),可有效保护设备与用户安全,确保符合加州 SB 327/NIST 8259A 及欧盟 303645 等法规标准。

上市时间

采用 MGM240LMGM210LBGM210L 模块可缩短天线设计与射频认证所需时间。这些模块内置天线、已获全球射频认证,并采用照明优化封装设计。


智能家居生态系统

通过 Silicon Labs Matter 解决方案,开发者只需一次开发即可打造可集成至 Amazon、Apple、Google 和 Samsung 等主流生态系统的智能照明产品。

智能照明优化解决方案

我们提供射频认证且集成天线的模块、灯泡专用封装、耐高温特性、LED 预驱动等多项照明优化技术,以简化设计流程。


并发多协议

借助 Silicon Labs MG26 并发多协议 (CMP) 技术,仅需单个无线芯片即可实现针对多种物联网协议同时运行的优化设计。

简化设备调试

Silicon Labs 支持包括蓝牙低功耗移动应用配置在内的多种简化设备部署方案,以大幅提升用户产品接入体验。


蓝牙网状网络

无线网状网络是适用于多光源 LED 照明系统的理想技术。BG24BG27 SoC 支持蓝牙网状网络协议,可实现高性能和低延迟连接。

LED 照明方框图

查找合适的产品

资源

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software