SLWSTK6102A

建议零售价:353.00 美元

xGM210P 无线模块入门套件

SLWSTK6102A 是一款功能强大的入门套件,包含利用 MGM210PBGM210P (xGM210P) 模块着手进行原型设计无线应用所需的所有硬件和支持工具。

当与 Gecko SDK 套件和 Simplicity Studio 配合使用时,SLWSTK6102A 提供全面的开发平台,在该平台上可获得强大的软件堆栈、高级调试和优化工具、示例应用程序代码、预先编译的演示、文档以及各种其他资源,有助于您创建基于 xGM210P 的蓝牙、Zigbee、Thread 或多协议连接和网络解决方案。

建议零售价:353.00 美元

 

套件内容

  • (2) 块无线入门套件 (WSTK) 主板
  • (2) 块 xGM210PB32 无线 Gecko 模块无线电板 (+20 dBm)
  • (2) 块 xGM210PB22 无线 Gecko 模块无线电板 (+10 dBm)
  • (1) 根 10 引脚带状电缆

套件功能

  • 模块化入门套件架构使用常见主板和产品特定的无线电板
  • 套件包含多个无线电板,以支持网状网络开发设置
  • USB 接口
  • 以太网接口,用于通过 TCP/IP 访问套件
  • 20 引脚扩展 (EXP) 头,用于通过常用串行接口(例如 SPI、UART、I2C)将套件与外围设备或插板连接起来
  • 板载调试器,支持 SWD、JTAG 和 C2
  • 数据包追踪接口 (PTI)、虚拟 COM 端口 (VCOM) 和高级能源监控器 (AEM)
  • AEM 电路,用于监控能耗
  • USB、钮扣电池和外部电源供电选项

Simplicity Studio 功能

  • 能耗分析器
  • 网络分析器
  • AppBuilder
  • BGTool

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 并打开 Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 Package Manager 是否有更新。

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
1024 96 12.5 中级
1024 96 10
1024 96 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software