BG22-RB4191A
建议零售价:149.00 美元
建议零售价:149.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4191A BG22 双极化天线阵列无线电板
- 1 块 BRD8010B 调试适配器板,带有 Simplicity Mini+ 连接器
- 1 根 SLCBL007 Mini+ Simplicity 线缆
套件功能
- 160 x 160 mm,16 天线阵列(4x4 矩阵)
- 基于 EFR32BG22 无线 SoC
- 提供的参考设计文件
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:在 Simplicity Studio 中使用 AoA 分析仪演示 AoA 天线阵列板
请参阅 QSG175:Silicon Labs 测向解决方案快速入门指南(2.1 到 2.1.3)以使用 BRD4191A 天线阵列板运行 AoA 演示。
视频
蓝牙测向演示
配备我们的天线阵列板和 BG22 资产标签
技术文档
软件与工具
社区与支持