BG22-EK4108A

建议零售价:16.00 美元

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件

BG22 Explorer 套件是超低成本的小封装开发与评估平台,主要用于快速执行 EFR32BG22 蓝牙低功耗物联网应用的原型设计与概念创建。

该套件有一个 USB 接口、一个板载 SEGGER J-Link 调试器、一个用户 LED 和按钮,并可通过 mikroBus 插座和 Qwiic 连接器对硬件附加板提供支持。硬件附加支持允许开发人员使用来自 mikroE、Sparkfun、AdaFruit 和 Seeed Studios 的现成板进行各种组合,来创建和原型化应用程序。

建议零售价:16.00 美元

 

小封装套件

  • 与面包板尺寸一致

目标设备

  • BG22 无线 SoC
    • 76.8 MHz、具有 M33 kB 闪存和 512 kB RAM 的 ARM Cortex-32 内核
    • 蓝牙 5.2 无线电,支持测向和 LE 编码 PHY
    • 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全引导,具备出色的设备安全性
  • 38.4 MHz HFXO 晶体
  • 32.768 kHz LFXO 晶体
  • 2.4 GHz 匹配网络和贴片天线

板载板控制器

  • J-Link 调试器
    • SWD 物理层
  • UART 数据包追踪/异步协议
  • 带硬件流控制功能的虚拟 COM

用于调试连接的 USB Micro-B 连接器

用户接口功能

  • 1 个按钮(带 EM2 唤醒功能)
  • 1 个 LED

Mini Simplicity 调试连接器(兼容 SLSDA001A),可接入:

  • AEM
  • PTI
  • VCOM
  • SWD

第三方附加连接器

  • mikroBus 插座
  • Qwiic 连接器

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的协议栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

  • 蓝牙 SDK

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software