BG22L 和 BG24L 蓝牙精简 SoC 专为物联网而生
随着物联网生态日趋复杂与互联,无线设备正面临全新的需求标准。现代设备不仅需要实现数据点对点传输,还需具备智能处理能力、更高能效表现以及针对特定任务的定制化设计。无论是工业设备的预测性维护、密集环境中的资产追踪,还是依靠钮扣电池续航数年的超低功耗传感器,开发人员都需要精简可靠且能适配新兴应用场景的解决方案。
通过持续跟踪物联网发展趋势并与客户深入交流,我们洞察到一个明确需求:市场亟需为特定应用量身定制的蓝牙 SoC。并非所有设备都需要面面俱到的功能。有时,关键在于针对具体应用场景实现性能、功耗与成本的精准平衡。这正是我们研发 BG22L 和 BG24L 蓝牙精简 SoC 的初衷。这两款产品以精简架构和精准设计,完美适配从超高效信标定位到边缘轻量级 AI 等跨行业新兴应用场景,为您精准提供构建可靠高效产品所需的一切,同时避免过度设计或预算超支。
蓝牙精简 SoC 为何成为物联网应用的理想之选
BG22L 和 BG24L 中的“L”代表“精简”(Lite),象征着蓝牙 SoC 设计领域针对性强的应用优化理念。这些蓝牙精简 SoC 专为资源敏感的物联网应用打造,其每一微瓦功耗与每一千字节内存都经过精准配置,以提供恰到好处的功能组合。
以下我们将深入解析这些产品的价值所在及其解决的问题。
BG24L 超低功耗蓝牙 SoC:打造具备环境感知与行为侦测能力的智能设备
BG24L 低功耗蓝牙 SoC 肩负明确使命:以精简的单一封装,为需要蓝牙 6.0 功能、边缘智能和超低功耗的新一代基于传感器的物联网应用提供支持。
其核心在于对蓝牙信道探测技术的支持。这项蓝牙 6.0 新增功能使设备能够通过双向测距实现亚米级定位精度。BG24L 特别适合在此过程中充当反射端设备——那些无需执行复杂运算、只需精确高效响应主设备的紧凑型标签或终端节点,典型应用包括仓库资产追踪、智能家居房间级存在检测,以及基于精准距离的安全门禁系统。
BG24L 之所以能完美胜任这一角色,关键在于它完美平衡了无线电性能、响应速度与能效表现。它在保持低 1.3 µA EM2 电流(支持 16 kB RAM 数据保持)的同时,还具备 -98 dBm 的出色接收灵敏度与 +10 dBm 发射功率,确保在密集或嘈杂的环境下仍能维持可靠通信。
其中,自校准 RC 振荡器 (PLFRCO) 满足 ±500 ppm 的蓝牙睡眠时钟精度要求,无需外接晶振即可符合规范,既降低系统成本、节省板载空间,又简化了设计流程。
BG24L 真正的差异化优势在于其 AI/ML 处理能力。借助内置的矩阵向量处理器 (MVP),相比纯 CPU 运算,设备推理速度最高可提高 8 倍,而功耗仅为纯 CPU 处理的 1/6。这解锁了一系列应用——基于传感器实时数据进行模式识别、持续学习并触发事件响应,全程无需依赖云端连接。这些特性使 BG24L 成为工业或农业场景中预测性维护、异常检测与状态监控等应用的理想选择。例如,安装在电机上的传感器可持续跟踪温度与振动参数,一旦数值偏离正常模式,设备即可立即将其标记为潜在早期故障,从而有效预防停机并延长设备寿命。
BG24L 专为传感器驱动型 ML 设备而生,其闪存与 RAM 均针对此类应用进行了优化。如果需要更强 ML 算力,Silicon Labs 还提供其他 SoC 选择。但在实时传感器数据边缘推理领域,BG24L 超低功耗蓝牙 SoC 无疑实现了智能性、能效与部署便捷性的完美平衡。
BG22L 小型蓝牙 LE SoC:高效能设计,简约之道
BG22L 秉持单一设计理念:极致能效。无论是信标设备、简易传感器还是无连接应用,这款小型蓝牙 LE SoC 始终贯彻“少即是多”的设计哲学——以更低功耗、更小体积、更少外部组件实现更多功能。
在能效方面,其发射电流仅 4.1 mA,接收电流 3.6 mA,EM2 模式下电流低至 1.2 μA(支持 8 kB RAM 数据保持),这种超低功耗特性使得采用钮扣电池供电的设备可持续工作数年。
其 RFSense 功能尤为突出,允许设备保持深度睡眠状态(EM2 或 EM4),仅在检测到 RF 能量时唤醒——无需启动主无线电模块。该技术不限于蓝牙频段。RFSense 可在 100 MHz 至 GHz 5 的宽频范围内工作。在选择性模式下,甚至能识别特定 OOK(启闭键控)模式,确保设备仅对预设的特定信号作出响应时才会唤醒。这对于嘈杂射频环境且对电池寿命要求严苛的应用(如传感器或胎压监测系统 (TPMS) 等)具有显著优势。
与 BG24L 相同,BG22L 同样包含 PLFRCO。这款内置振荡器无需外接晶振即可满足蓝牙睡眠时钟精度要求,有效精简物料清单 (BOM) 并简化设计。
尽管体积紧凑,BG22L 仍提供卓越的外围设备性能,包括 14 位 ENOB ADC,无需外置模拟数字转换器即可实现高分辨率传感。
BG22L 致力于提供专为特定低功耗蓝牙应用优化的高度集成 SoC 解决方案。它不追求面面俱到,而是专注做好您真正需要的核心功能。
蓝牙精简 SoC:物联网设计的智慧之选
BG22L 与 BG24L 的研发秉承简明理念:打造能切实解决实际问题的蓝牙精简 SoC。无论是超高效信标定位、基于传感器的异常检测,还是利用信道探测实现的精准位置跟踪,这些新型“精简”SoC 都旨在满足物联网开发人员日益增长的需求,同时避免不必要的开销。
这两款产品架构精简且经济高效,专为各行业快速发展的物联网应用量身定制功能——从资产追踪、智慧农业到预测性维护与安全无线控制,无不涵盖。
无论您正在设计需要持续工作数年的电池供电标签,还是构建具备边缘决策能力的智能设备,BG22L 和 BG24L 都能助您以更少资源实现更多可能。