xG29-PK6034A
建议零售价:182.00 美元
建议零售价:182.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
- 1 块 BRD4412A EFR32xG9 无线 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降压无线射频板
套件功能
- 支持 EFR32xG29 2.4 GHz 无线 +8 dBm DCDC 降压无线电板
- 无线电板支持 PCB 跟踪天线和 U.FL 连接器,用于 RF 测量或外部天线连接
- 高级能耗监控器 (AEM)
- 虚拟 COM 端口
- SEGGER J-Link 板载调试器
- 板载逻辑分析仪
- 外部设备调试
- 通过以太网和 USB 调试连接
- 超低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT 显示屏
- 用户 LED/按钮、温度/湿度传感器、操纵杆
- 20 引脚 EXP 接头
- 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
- 数据包追踪接口 (PTI)
- CR2032 钮扣电池支持
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持