基于 EFR32BG21 的模块(系列 2)

BGM210P 蓝牙模块优化了封装设计,带有集成贴片天线,体积小巧,适合空间有限的物联网设计,包括智能照明、暖通空调、楼宇和工厂自动化系统。BGM210PB 模块可为 Silicon Labs 的增强型安全选项 Secure Vault 提供支持。了解有关 Silicon Labs 安全产品组合的更多信息。

BGM210L蓝牙照明模块采用定制封装以方便在 LED 灯泡底座内部安装,配有 PCB 跟踪天线以大幅增加无线范围,具有较高的额定温度,获得多项全球监管认证,而且活动功耗低,是成本敏感型大容量智能 LED 灯泡的理想无线解决方案。

EFR32BG21 方框图
支持
蓝牙 5.4 与蓝牙网状网络
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault™

EFR32BG21 一般规格

支持的协议:

  • 蓝牙 5.4
  • 蓝牙网状网络

监管认证:

  • FCC
  • CE
  • ISED
  • 其他

操作范围和尺寸:

  • 1.8 V 到 3.8 V,单电源
  • 温度范围:
    • -40 °C 至 +105 °C(特定设备)
    • -40 °C 至 +125 °C(特定设备)
  • 15.5 mm × 22.5 mm × 2.2 mm

无线 SoC:

  • 2.4 GHz 收音机
  • 高达 +12.5dBm 的 TX 电源
  • ARM Cortex -M33 MCU 内核
  • 1024 kB 闪存
  • 96 kB RAM

电流消耗:

  • RX:9.3 mA
  • TX (0 dBm):16.1 mA
  • TX (12.5 dBm):70 mA
  • EM2(睡眠模式):5.1 μA

MCU 外围设备:

  • 高达 20 个 GPIO
  • 12 位,1 Msps SAR ADC
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 3 个 USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 个 I²C
  • 定时器/计数器
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道 PRS

状态

找到合适的 EFR32BG21 系列 2 模块 选择列

选择列
零件号 定价 蓝牙 5 蓝牙网状网络 蓝牙 5.3 Secure Vault 闪存 RAM TX 电源 (dBm) GPIO 天线 尺寸 (mm) MCU 内核
1K @ US$5.75 2M PHY LE 远程 ADV 扩展 基础 1024 96 12.5 12 内置 15.5x22.5x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$5.52 2M PHY LE 远程 ADV 扩展 基础 1024 96 12.5 12 内置 15.5x22.5x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$5.9 2M PHY LE 远程 ADV 扩展 基础 1024 96 10 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$6.45 2M PHY LE 远程 ADV 扩展 基础 1024 96 20 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$6.22 2M PHY LE 远程 ADV 扩展 1024 96 10 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$6.8 2M PHY LE 远程 ADV 扩展 1024 96 20 20 内置和 RF 引脚 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software