SLWSTK6103A

建议零售价:186.00 美元

BGM220 蓝牙模块无线入门套件

(SLWSTK6103A) BGM220 模块无线入门套件 (WSTK) 是熟悉 BGM220P 和 BGM220S 蓝牙低功耗模块的上佳起点。此套件包含两块为 BGM220 模块完整参考设计的无线电板:1x SLWRB4311A (BGM220P) 和 1x SLWRB4310A (BGM220S)。该无线入门套件主板包含带数据包追踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,从而可实现通过连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。主板还包含传感器和外围设备,从而可轻松展示 BGM220 众多功能中的某些功能。此无线入门套件为开发高容量、电池供电蓝牙低功耗 IoT 产品提供了必要工具。

建议零售价:186.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4002A 无线入门套件主板
  • 1 块 BRD4310A BGM220S Wireless Gecko 模块无线电板
  • 1 块 BRD4311A BGM220P Wireless Gecko 模块无线电板
  • 用于调试适配器的 1x 10 引脚扁平电缆

套件功能

  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • Silicon Labs Si7021 相对湿度和温度传感器
  • 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 用于 I/O 模块的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持 

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

  • 蓝牙 SDK
  • 蓝牙网状网络 ADK 和 SDK
状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 32 8
352 32 0
512 32 6

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software