SLWRB4312A

建议零售价:29.00 美元

BGM220SC22 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +6 路输出功率无线电板

BGM220 SiP 模块 (SLWRB4312A) 无线射频板将插入主开发板中。它与软件协议栈搭配使用,随 Simplicity Studio 5 一起分发,使开发人员能拥有开始项目开发所需的所有工具。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:29.00 美元

状态
SLWRB4312A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 32 6

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4312A BGM220SC22 +6 输出功率无线电板

套件功能

  • BGM220SC22 无线 Gecko SiP 模块,带 512 kB 闪存、32 kB RAM。完全集成的贴片天线、RF 匹配网络、RF 晶体,以及去耦电容器 (BGM220SC22HNA2)。
  • 适用于 LFXO 的 32.768 kHz 晶体
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software