EFR32BG12适用于低能耗和蓝牙 5 及蓝牙 5.1 的蓝牙® 芯片 (SoC)

通过我们的 EFR32BG12 系列 1 节能 SoC (附带功能丰富的外围设备、更高的内存和高达 65 GPIO 的多种封装选项),可快速提供蓝牙低功耗和蓝牙网状网络连接。除了提供蓝牙连接之外,EFR32BG12 设备还包含添加 1 GHz 以下和 2.4 GHz 的多协议选项。利用蓝牙 SDK 和 Simplicity Studio 开发工具,支持模块式和离散式电路设计。

EFR32xG12 方框图
协议支持
蓝牙 5.2 Mbps PHY
闪存
高达 1024 kB

EFR32BG12 一般规格

蓝牙低功耗收音机

  • 兼容蓝牙 5、蓝牙 5.1 和蓝牙网状网络规范
  • 集成的平衡-不平衡转换器和功率放大器
  • 出色的接收灵敏度:-94.8 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • 可编程的输出功率:+19 dBm
  • 有源模式 RX:10 mA
  • 有源模式 TX:8.5 mA @ 0 dBm
  • 低功率收音机功能含有 RFSENSE

集成 2.4 GHz 和 Sub-GHz 无线电

  • 非常适合专有协议、无线 M-BUS 和低功耗广域网应用
  • 支持的调制:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
  • 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器
  • 出色的接收灵敏度:- 120.6 dBm(2.4 kbp、868 MHz)
  • 可编程的输出功率:+20 dBm
  • 有源模式 RX (868 MHz):8.6 mA
  • 14 dBm 的有源模式 TX (868 MHz):35.3 mA
  • 天线分集

丰富的模拟和数字外围设备

  • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密码加速器
  • 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
  • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
  • 2 个电压 DAC
  • 3 个运算放大器
  • 低能耗传感器接口
  • 多通道电容式感应接口
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 4 个 USART (UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 个 I²C(地址识别至 EM3)
  • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
  • 12 通道周边反射系统
  • 高达 65 个 GPIO
  • 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)

节能低功耗模式

  • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.5 µA
  • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
  • 1.8 至 3.8 V 的宽电源电压范围

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 高达 40 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:70 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 1024 kB
  • 256 kB RAM

封装选项

  • BGA125 (7 毫米 x 7 毫米)
  • QFN68 (8 毫米 x 8 毫米)
  • QFN48 (7 毫米 x 7 毫米)

状态

找到合适的 {{term_sku:1}} 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 频率范围 输出功率范围 (dBm) RX 电流 (mA) 接收灵敏度 蓝牙 5 蓝牙 5.1 蓝牙网状网络 多协议 1 GHz 以下/BLE 多协议传播 2.4 GHz/BLE TX 电流 A TX 电流 A (dBm) 数字 I/O 引脚 ADC 1 DAC 电容式感应 温度传感器 定时器(16 位) 加密 UART USART SPI I²C I²S RTC 比较器 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$6.06 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 0 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 65 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$5.53 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 0 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$6.43 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 65 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$5.92 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$6.76 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 46 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$7.08 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 46 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.89 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 46 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.2 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 46 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$7.69 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 65 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$7.18 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$7.5 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 125 QFN48 7x7 —
1K @ US$8.04 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 65 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$7.53 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) 9.5 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$8.98 ARM Cortex-M4 40 1024 256 110 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK);-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) 9.5 0 65 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$8.45 ARM Cortex-M4 40 1024 256 110 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK);-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) 9.5 0 28 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$9.29 ARM Cortex-M4 40 1024 256 110 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK);-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) 9.5 0 46 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$9.61 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1 Mbps 2 GFSK);-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) 9.5 0 46 12-位、 SAR、 1 Msps VDAC 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 2 -40 125 QFN68 8x8 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software