SixG301-PK6037A

建议零售价:185.00 美元

SixG301 +10 dBm,4MB 闪存 Pro 套件

SixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm 4 MB 闪存 Pro 套件旨在支持基于 SixG301 SoC 的无线物联网设备开发,并支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Matter、OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。Pro Kit 包括一个无线电板,可为 SixG301 无线 SoC 提供完整的参考设计。WPK 主板包含一个板载 J-Link 调试器(带有一个数据包跟踪接口和一个虚拟 COM 端口),可通过一个扩展头,为所连接的无线电板以及外部硬件开发应用程序并调试。Pro Kit 提供开发大批量、可扩展 2.4 GHz 无线物联网解决方案所需的所有工具。

建议零售价:185.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 1 块 SixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm 4MB 闪存无线射频板

套件功能

  • 支持 SixG301 2.4 GHz 无线 +10 dBm 4MB 闪存无线电板
  • 无线电板支持 PCB 跟踪天线和 U.FL 连接器,用于 RF 测量或外部天线连接
  • 高级能耗监控器 (AEM)
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 板载逻辑分析仪
  • 外部设备调试
  • 通过以太网和 USB 调试连接
  • 超低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT 显示屏
  • 用户 LED/按钮、温度/湿度传感器、操纵杆
  • 20 引脚 EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • 数据包追踪接口 (PTI)
  • CR2032 钮扣电池支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 96 10.5

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software