智能家居

户外互联

借助我们的 Z-Wave 长距离无线解决方案,设计家庭之外的安全户外物联网应用,实现一英里覆盖范围和长达数年的电池续航。

简介

随着智能家居技术突破家庭围墙向外延伸,房主和系统集成商正在为户外空间寻找安全、长距离的解决方案。Z-Wave 长距离 (LR) 解决方案由 Silicon Labs 行业领先的无线 SoC 和模块提供支持,为户外互联应用(从智能照明和灌溉到周界安全和环境监测)提供一英里覆盖范围、长达数年的电池续航能力以及经验证的可靠性。

 
为什么选择 Z-Wave 长距离解决方案用于户外物联网?

Z-Wave LR 专为应对家庭以外的智能自动化挑战而设计,提供:

全方位物业覆盖

全方位物业覆盖

超过 1 英里的无线传输距离,采用星形拓扑
(距离是经典 Z-Wave 的 4 倍) 

10 年电池寿命

低维护

户外传感器的电池寿命长达 10 年 

大规模可扩展性

大规模可扩展性

在单个网络上最多支持 4,000 个节点 

坚如磐石的可靠性

坚如磐石的可靠性

低于 1 GHz 的工作频段,实现更强的墙壁和植被穿透能力

互操作性

可互操作且
面向未来

完全向后兼容
Z-Wave Mesh

锁图标

安全连接

Z-Wave S2 加密和 SmartStart 配对

户外互联生活的关键应用

从周界安全到花园自动化,Z-Wave LR 使制造商能够设计可靠的长距离无线产品,无需中继器或复杂基础设施即可突破家庭围墙,覆盖户外空间。

户外物联网的关键应用包括智能安防(门禁锁、运动传感器、泛光灯)和自动化照明(路径照明、装饰照明及安防照明)。这些产品帮助消费者将保护和控制范围扩展至整个房产区域,同时为制造商提供了进入高价值、差异化类别的途径,这些类别受益于强大的低功耗无线性能。

环境感知和自动化领域同样蕴含巨大机遇。通过将灌溉控制与气候监测相结合,制造商能够为花园、泳池和庭院提供更智能的解决方案,例如气象感知洒水器、土壤湿度传感器和空气质量监测器。Z-Wave 长距离 (LR) 技术使这些设备能够在长距离下可靠运行且维护成本极低,为全新的户外用例和持续的客户价值创造了可能。

利用 Silicon Labs 的 Z-Wave 解决方案为户外物联网赋能 

Silicon Labs 的 Z-Wave LR 产品组合包括行业领先的 SoC 和模块,旨在加速户外智能家居设备创新:

Z-Wave 长距离 SoC

  • EFR32ZG28 – 高性能,适用于更苛刻的户外应用
  • EFR32ZG23 – 超低功耗,适用于电池传感器和长寿命应用

Z-Wave 长距离模块

  • ZGM230S – 预认证、快速上市,适用于智能锁和户外应用 

Silicon Labs 的所有 Z-Wave 解决方案均提供端到端安全性(S2 加密)、高能效运行以及与领先智能家居生态系统的轻松互操作性。

无论您是在开发下一代户外安全设备、智能照明解决方案还是耐候自动化产品,Silicon Labs 的 Z-Wave 长距离技术都能为户外物联网应用提供非常可靠、节能且可扩展的连接。让我们借助强大的 Z-Wave LR 技术、灵活的开发套件和久经考验的无线领导能力,将您的智能户外创意变为现实。

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software