EFR32xG22 (XG22) 无线入门套件 (WSTK) 旨在支持蓝牙、Zigbee 以及 Zigbee Green Power 等专有无线协议的边缘节点类型要求。此 WSTK 包括两个 +6 dBm 无线电板,是 EFR32xG22 无线 SoC 的完整参考设计,带匹配网络和 PCB 天线以支持 +6 dBm 输出功率(在 2.4 GHz 频段中)。它还包含带数据包追踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。xG22 WSTK 提供开发高容量、可扩展无线 IoT 应用所需的所有工具。
套件内容
套件功能
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
下载以下快速入门指南,其中包含众多详细的入门说明。
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的 MCU 和无线系统。
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
联系技术支持或查看案例。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。