xG24-RB4186C

建议零售价:39.00 美元

EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板

EFR32xG24 +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。

建议零售价:39.00 美元

状态
xG24-RB4186C 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
1536 256 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4186C EFR32xG24 2.4 GHz +10 dBm 无线电板

套件功能

  • 需要 WSTK 主板
  • 基于 EFR32MG24B210F1536IM48 2.4 GHz 无线 SoC
  • +10 dBm,1536 kB 闪存,256 kB RAM,6 x 6 mm QFN48
  • 集成天线
  • 用于 RF 测量的 U.FL 连接器

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software