EFR32BG22L 系列 2 蓝牙® 无线 SoC

BG22L 蓝牙低功耗解决方案是一款专为无连接应用设计的高性价比 SoC。它采用低功耗 RF 技术和 Secure Vault™ Mid,实现超长电池续航和强大安全性,能让无连接标签在单颗纽扣电池供电下无缝运行长达 10 年。这款 SoC 与 Silicon Labs 蓝牙产品系列中的其他设备家族引脚兼容,这使得客户能够无缝迁移到具有更大内存、更高时钟速度和更宽温度范围的 SoC。BG22L 适用于多种应用场景,兼具高效性与可靠性,适合用于蓝牙网状网络低功耗节点、资产跟踪标签以及个人医疗保健设备

EFR32BG22L 系列 2 SoC 方框图
支持蓝牙 5.4
非常适合超低功耗电池供电 IoT 设备

EFR32BG22L 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 38.4 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 352 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 24 KB
  • 2.4 GHz 收音机操作

无线电性能

  • -98.9 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • 高达 +6 dBm 的发射功率

低系统能耗

  • 3.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
  • 4.1 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
  • 8.2 mA TX 电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
  • 27 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 76.8 MHz 条件下)
  • 1.32 μA EM2 深度睡眠电流(24 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
  • 0.17 µA EM4 电流

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 16 位模数转换器 (ADC)
  • 多达 18 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 1 个看门狗定时器
  • 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 数字麦克风接口 (PDM)
  • 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
  • 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
  • 单点校准后提供 +/-1.5 °C
    精度的芯片温度传感器

支持的调制格式

  • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

协议支持

  • 蓝牙低能耗(蓝牙 5.4)

宽工作范围

  • 1.71 V 到 3.8 V 单电源
  • -40 °C 至 85 °C

封装

  • QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm

状态

找到合适的 EFR32BG22L 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 蓝牙 蓝牙网状网络 加密 输出功率范围 (dBm) GPIO USART I²C 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
ARM Cortex-M33 38.4 352 24 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 6 18 1 1 -40 85 QFN32 4x4 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software