智能工业

智能 HVAC

尤为完整的商用 HVAC 系统无线解决方案组合。

简介

高性能 RF、低功耗和先进的安全性可一同实现

我们的硬件套件、连接协议栈、工具和一流的支持,可为在商业建筑中实现 HVAC 传感器和执行器网络提供行业领先的解决方案。

业界最优的 RF 性能、协议栈和共存解决方案可在恶劣环境中提供高可靠性和范围。从简单的蓝牙传感器、使用 1 GHz 以下的长距离电缆更换到覆盖整个建筑的大型 80,000 节点网状网络,我们都已非常熟悉。该 EFR32 体系结构既具有超低功耗睡眠模式,又具有强大的无线电功能,能让钮扣电池具有长达 10 年的电池寿命,同时保持强大可靠的网络。再加上我们预先认证的模块产品,商业建筑应用开发人员可以构建安全、稳健和认证的产品,以在最短的时间内满足市场要求。

要获取合适的技术您需要了解哪些?

在设计智能 HVAC 系统时,需要考虑一些设计注意事项,其中包括网络协议和互操作性、网络规模、RF 范围、数据带宽、电池寿命、安全架构以及上市时间。最佳的解决方案取决于特定的系统要求,但也有一些一般性的指南:

  • 1 GHz 以下频率提供更长距离并可穿透障碍物。这非常适合到达距离较远或跨越许多墙壁的屋顶单元或室外单元。
  • ZigbeeThread蓝牙网状网络是为专为低功耗、大规模网络设计的无线标准。这些系统的“自愈”和节点跳转能力使其能够扩展并覆盖具有数以千计节点的大型建筑。如果目标是为整个 HVAC 系统配备智能,以提升用户体验或更高效地运行,那么 Zigbee 和 Thread 堪称黄金标准。
  • 蓝牙和 BLE 是连接 HVAC 系统的绝佳起始选择。它们易于设置,为传感器提供出色的电池寿命,并能让用户使用手机轻松安装。其还能让技术人员通过电话远程运行诊断,无需身处阁楼或不舒服甚至危险的场所。
  • 随着用户希望通过云远程控制设置,Wi-Fi 对 HVAC 系统来说日益普遍,特别是在恒温器中。除了大多数 Wi-Fi 解决方案也支持蓝牙外,这也意味着恒温器还可以使用 Wi-Fi 进入云,使用蓝牙与传感器通信,实现终端智能和云连接的最佳平衡。
  • 预认证模块,加快上市时间。上述所有技术也作为预认证模块提供,以加快上市时间并减少工程资源支出。

 

智能 HVAC 方框图

智能 HVAC 方框图

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software