互联健康

借助由全球物联网前沿品牌带来的低功耗、高性能无线 SoC 和模块,为任何医疗保健场景开发安全、可靠、智能的医疗设计。

借助由全球物联网前沿品牌带来的低功耗、高性能无线 SoC 和模块,为任何医疗保健场景开发安全、可靠、智能的医疗设备。

从脉搏血氧仪和心电图监测仪到健身可穿戴设备,智能医疗设备使医疗保健服务触及更多的用户,并改善了世界各地民众的生活质量。但开发这些互联医疗设备具有挑战性。拥挤的射频环境、监管要求和安全只是设备制造商必须克服的几个挑战。

通过互联健康应用程序改善患者治疗效果

我们广泛的多协议无线模块和 SoC 产品组合简化了这一过程,能够加快上市时间。

可靠性图标

可靠性

凭借出色的传输功率和卓越的接收器灵敏度,我们可确保连接性能,同时维持高数据速率,减少重传次数以节省功率和信道容量。


安全性图标

高级安全性

我们的 Secure Vault 具备 PSA 认证级别 3,可预防攻击,保护患者隐私,并检查所有临床测试认证要求。


低功耗图标

低功耗

我们提供市场上功耗较低的 Wi-Fi 和蓝牙低功耗 (LE) SoC,以及外形尺寸较小的 4.6 x 7.9mm 的互联健康应用。

推荐的互联健康技术

互联医疗设备案例研究

了解我们如何帮助为患者和护理人员提供安全、智能连接,以诊断、治疗和提高物联网医疗设备的护理质量。

bardylogo

“这种 EFM32 架构在当时绝对是革命性的,大多数芯片供应商仍在追赶。

Gabriel Felix | Bardy Diagnostics 高级研究员

互联健康资源

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software