EFR32BG26 模块通用规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 80 MHz ARM Cortex®-M33
- 3200 KB 闪存程序内存
- 512 KB RAM 数据内存
- 用于 AI/ML 加速的矩阵矢量处理器(特定设备)
无线电性能
- -105.8 dBm (1% PER) @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- -106.2 dBm (0.1% BER) @ 125 kbps GFSK
- -98.2 dBm (0.1% BER) @ 1 Mbps GFSK
- -95.5 dBm (0.1% BER) @ 2 Mbps GFSK
- 高达 +20 dBm 的发射功率
低系统能耗
- 6.4 mA 接收电流 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- 5.7 mA 接收电流 @ 1 Mbps GFSK
- 6.8 mA TX 电流 @ +0 dBM
- 19.4 mA TX 电流 @ +10 dBM
- 162 mA TX 电流 @ +20 dBM
- 59.3 μA/MHz 活动模式 (EM0) @ 40 MHz
- 1.4 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
广泛的 MCU 外围设备选择
- 模数转换器 (ADC)
- 12-bit @ 1 Msps
- 16-bit @ 76.9 ksps
- 2 个模拟比较器 (ACMP)
- 2 个数模转换器 (VDAC)
- 多达 32 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 20 通道周边反射系统 (PRS)
- 6 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 4 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 2 个 32 位实时计数器 (SYSRTC/BURTC)
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器 (LETIMER)
- 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
- 2 个看门狗定时器 (WDOG)
- 3 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART),支持 UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 4 × 升级版通用异步接收器/发射器 (EUART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA
- 4 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 低频 RC 振荡器,有精度模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO)
- 单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- O-QPSK DSSS
协议支持
- Zigbee
- Open Thread
- 专有产品
- Matter
- 多协议
- 蓝牙低功耗 5.4
- 1 Mbps、2 Mbps、长距离
- 1 Mbps、2 Mbps、长距离
- 蓝牙网状网络
宽工作范围
- 1.8 到 3.8 V
- -40 到 125 °C
监管认证
- CE(欧盟)和 UKCA(英国)
- FCC(美国)和 ISED(加拿大)
- MIC(日本)
- KC(韩国)
- NCC(台湾)
尺寸
- 12.9 x 15.0 mm
安全
- 用于 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519 和 Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 安全启动(信任根安全装载程序)
- 安全调试解锁
- 安全密钥管理,使用 PUF 技术
- 防篡改
- 安全认证
找到合适的 BGM260P 模块 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU 内核 | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 蓝牙 | 加密 | Secure Vault™ | 输出功率范围 (dBm) | GPIO | 温度范围 ºC | 天线 | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$6.37 | ARM Cortex-M33 | 80 | 3200 | 512 | 5.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -30 10 | 32 | -40 125 | 内置 | PCB | 12.9x15 — | |
| 1K @ US$6.66 | ARM Cortex-M33 | 80 | 3200 | 512 | 5.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 高 | -33 20 | 32 | -40 125 | 内置 | PCB | 12.9x15 — |
xGM260P Explorer 套件
MGM260P Explorer 套件是一个基于 EFR32xGM260P 模块的小封装开发和评估平台。Explorer Kit 专门用于 2.4 GHz 无线协议物联网应用程序的快速原型设计和概念创建,包括蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
MGM260P 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
MGM260P +10 dBm 无线电板旨在与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Zigbee 和 Matter 等协议的 2.4 GHz 无线物联网设备开发。