基于 EFR32BG1 的模块(系列 1)

EFR32BG1 系列 1 模块专为蓝牙 5.x 应用而设计,其中超小尺寸、高性能 RF、低功耗、完全模块化认证和简单的应用程序开发是关键要求。凭借 2.4 GHz EFR32BG1 系列 1 无线 Soc、高效天线和我们经过认证的蓝牙软件堆栈,EFR32BG1 系列 1 模块可最大程度地减少复杂 RF 设计所需的时间和精力。同时,这些模块还得到我们最佳开发工具的支持,可缩短空间受限和能源敏感型物联网应用的上市时间。BGM11S 和 BGM121 SiP 模块是全球尺寸最小的完整蓝牙解决方案。

最大 TX 输出功率
高达 +8 dBm
闪存
256 kB

EFR32BG1 系列 1 一般规格

蓝牙

  • 蓝牙 5.x

SoC

天线

  • 可选择芯片、u.FL 或 RF 引脚

最大 GPIO

  • 高达 30

监管认证

  • FCC
  • CE
  • ISEDC
  • 日本
  • 韩国
  • 中国台湾

状态

找到合适的 EFR32BG1 系列 1 模块 选择列

选择列
零件号 模块类型 天线 最大 TX 功率 尺寸
PCB 内置 8 12.9 x 15.00 x 2.2 —
PCB 内置 3 9.15 x 15.73 x 1.9 —
SiP 内置 2 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP 内置 8 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP RF 引脚 8 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP 内置 2 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP RF 引脚 2 6.5 x 6.5 x 1.4 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software