EFR32BG1 系列 1 SoC

利用我们的EFR32BG1 系列 1 节能型 SoC,快速提供蓝牙低能耗或蓝牙网状网络连接。利用支持基于模块设计和离散电路设计的 Bluetooth SDK 和 Simplicity Studio 开发工具。

EFR32xG1 方框图
MCU 内核
ARM Cortex M4 + 浮点运算单元
闪存
256 kB

EFR32BG1 一般规格

蓝牙低功耗收音机

  • 兼容蓝牙 5.1 规格
  • 集成的平衡-不平衡转换器和功率放大器
  • 出色的接收灵敏度:-92.5 dBm 灵敏度(在 1 Mbit/s GFSK 条件下)
  • 可编程的输出功率:+19 dBm
  • 有源模式 RX:8.7 mA
  • 0 dBm 时的有源模式 TX:8.2 mA
  • 低功率收音机功能含有 RFSENSE

集成 2.4 GHz 和 Sub-GHz 无线电

  • 支持的调制:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
  • 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器
  • 出色的接收灵敏度:- 121.4 dBm(2.4 kbp、868 MHz)
  • 可编程的输出功率:+20 dBm
  • 有源模式 RX (868 MHz):8.1 mA
  • 14 dBm 的有源模式 TX (868 MHz):34.5 mA
  • 天线分集

丰富的模拟和数字外围设备

  • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密码加速器
  • 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
  • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
  • 低能耗传感器接口
  • 多通道电容式感应接口
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 2 个 USART (UART、SPI、IrDA、I2S)
  • I²C(地址识别至 EM3)
  • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
  • 12 通道周边反射系统
  • 高达 32 个 GPIO
  • 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)

节能低功耗模式

  • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:2.2 µA
  • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
  • 1.85 至 3.8 V 的宽电源电压范围

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 高达 40 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:63 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 256 kB
  • 高达 32 kB 的 SRAM

封装选项

  • QFN48 (7 毫米 x 7 毫米)
  • QFN32 (5 毫米 x 5 毫米)

状态

找到合适的 {{term_sku:1}} 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 频率范围 输出功率范围 (dBm) RX 电流 (mA) 接收灵敏度 蓝牙 5 蓝牙网状网络 多协议 1 GHz 以下/BLE 多协议传播 2.4 GHz/BLE TX 电流 A TX 电流 A (dBm) 数字 I/O 引脚 ADC 1 DAC 电容式感应 温度传感器 定时器(16 位) 加密 UART USART SPI I²C I²S RTC 比较器 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$2.54 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 3.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN32 5x5 —
1K @ US$2.71 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 3.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$3.07 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 3.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 125 QFN32 5x5 —
1K @ US$7.83 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 19 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 WLCSP43 3.3x3.14 —
1K @ US$2.93 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN32 5x5 —
1K @ US$3.08 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.19 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 125 QFN32 5x5 —
1K @ US$3.82 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN32 5x5 —
1K @ US$3.97 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.14 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 125 QFN32 5x5 —
1K @ US$4.29 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 125 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.89 ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK);-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 8.2 0 28 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$10.96 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 19 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 WLCSP43 3.3x3.14 —
1K @ US$4.15 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN32 5x5 —
1K @ US$4.31 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19.5 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK) 8.2 0 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$5.23 ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 20 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK);-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 8.2 0 28 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$5.53 ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 20 8.7 -92.5 (1 Mbps 2 GFSK);-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 8.2 0 28 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 2 -40 125 QFN48 7x7 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software