xG27-DK2602A

建议零售价:75.00 美元

EFR32xG27 开发套件

EFR32xG27 开发套件 (xG27-DK2602A) 是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发无线物联网产品,并完成原型设计。开发平台支持高达 +8 dBm 输出功率,包括支持 16 位模拟数字转换器以及其他关键功能。

建议零售价:75.00 美元

 

套件内容

  • 1 x BRD2602A EFR32xG27 2.4 GHz +8 dBm 开发板

套件功能

  • 基于 EFR32BG27C140F768IM40 2.4 GHz 无线 SoC,+8 dBm,768 kB 闪存,64 kB RAM,5x5 QFN40
  • 集成片上天线
  • Secure Vault™ - 中级
  • 板载传感器:温度传感器、湿度传感器、6 轴惯性传感器、2 个数字麦克风、环境光传感器、霍尔效应磁性传感器
  • 用户 LED / 按钮
  • Qwiic 连接器:与 Sparkfun 的扩展硬件(传感器、摄像头、LCD 等)兼容
  • USB 端口:板电源,串行通信
  • 板载调试器:SWD、VCOM 和数据包追踪接口 (PTI)
  • 功率测量探测点
  • CR2032 钮扣电池支持 

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software