XGM240-RB4316A

建议零售价:49.00 美元

xGM210P +10 dBm 无线电板

xGM240P +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Thread、Matter 和 Zigbee 等协议的 2.4 GHz 无线物联网设备开发。

建议零售价:49.00 美元

状态
XGM240-RB4316A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
1536 256 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4316A xGM240P +10 dBm 模块无线电板

套件功能

  • 需要 WSTK 主板(未包含在产品中)
  • 基于 MGM240PB22VNA +10 dBm 2.4 GHz PCB 模块
  • 10 dBm 输出功率
  • 1536 kB 闪存,256 kB RAM
  • 用于 RF 测量的 U.FL 连接器

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software