EFR32BG22 模块通用规格
支持的协议:
- 蓝牙低能耗(蓝牙 5.4)
- 测向
- 蓝牙网状网络低功耗节点
监管认证:
- FCC
- CE
- IC/ISEDC
- MIC/TELEC
- KCC
工作范围:
- 1.8 V 到 3.8 V,单电源
- -40 至 +105 摄氏度
尺寸:
- 12.9 x 15.0 x 2.2 毫米
- 6 mm × 6 mm × 1.1 mm
MCU 外围设备:
- 16 位模数转换器 (ADC)
- 25 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 数字麦克风接口 (PDM)
- 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
无线 SoC:
- 2.4 GHz 无线电
- 高达 +8 dBm 的发射功率
- 带有 DSP 指令和浮点单元的高性能 32 位 ARM Cortex-M33®,可实现高效信号处理
- 高达 512 KB 的闪存程序内存
- 32 KB RAM 数据内存
- 用于高级调试的嵌入式跟踪宏单元 (ETM)
电流消耗:
- 4.3 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4.8 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0))
- 1.40 μA EM2 深度睡眠电流(从 LFXO 运行 RTCC,完全 RAM 保留)
- 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
BGM220 安全功能
- 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全启动
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
- 带锁定/解锁的安全调试
找到合适的 EFR32BG22 模块 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU 内核 | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 蓝牙 5.2 | 蓝牙 5.1 | 蓝牙 5 | 蓝牙网状网络 | 加密 | 输出功率范围 (dBm) | GPIO | UART | I²C | SPI | 比较器 | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.1 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 是 | 是 | 是 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -27 8 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -40 105 | PCB | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$2.66 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 352 | 32 | 是 | 是 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -27 8 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -40 105 | PCB | 12.9x15.0x2.2 — | |
| 1K @ US$2.9 | ARM Cortex-M33 | 38.4 | 352 | 32 | 是 | 是 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 0 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -40 85 | SIP | 6.0x6.0x1.1 — | |
| 1K @ US$3.43 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | 是 | 是 | 是 | 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -27 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -40 105 | SIP | 6.0x6.0x1.1 — | |
| 1K @ US$3.26 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 352 | 32 | 是 | 是 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -27 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -40 85 | SIP | 6.0x6.0x1.1 — |
BGM220 蓝牙模块资源管理器套件
(BGM220-EK4314A) BGM220 资源管理器套件是超低成本的小封装开发与评估平台,适用于 BGM220P Bluetooth® 模块。
BGM220 蓝牙模块无线入门套件
BGM220 模块无线入门套件 (SLWSTK6103A) 是熟悉 BGM220P 和 BGM220S 模块的绝佳起点。它为开发蓝牙 LE IoT 产品提供了必要的工具。
BGM220SC12 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +0 路输出功率无线电板
SLWRB4310A 无线无线电板插入无线入门套件的主开发板。SLWRB4310A 可提供强大的嵌入式开发环境,以基于 BGM220S 模块创建、调试和优化 IoT 应用。
BGM220PC22 蓝牙 PCB 模块 2.4 GHz +8 路输出功率无线电板
SLWRB4311A 无线无线电板插入无线入门套件的主开发板。SLWRB4311A 可提供强大的嵌入式开发环境,以基于 BGM220P 模块创建、调试和优化 IoT 应用。