xG22-RB4415A

建议零售价:29.00 美元

EFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板

EFR32xG22 +6 dBm 无线电板 (xG22-RB4415A) 无线电板插入无线 Gecko 入门套件的主开发板。与软件堆栈结合使用,随 Simplicity Studio 一起分发,使开发人员拥有开始项目开发所需的所有工具。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:29.00 美元

状态
xG22-RB4415A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
512 32 6 基础

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 x BRD4415A EFR32xG22E 2.4 GHz +6 dBm, 5 x 5 mm QFN40 无线电板

套件功能

  • 需要 WPK 主板,SiMB4002A(单独出售)
  • 基于 EFR32MG22E224F512IM40 无线 SoC
  • +6 dBm,512 kB 闪存,32 kB RAM,5 x 5 mm QFN40
  • Inverted-F PCB 天线(2.4 GHz 频段)
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software