xG24-DK2601B

建议零售价:79.00 美元

EFR32xG24 开发套件

EFR32xG24 开发套件是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发无线物联网产品,并完成原型设计。开发平台支持高达 +10 dBm 输出功率,包括支持 20 位模拟数字转换器以及其他关键功能。借助 xG24 的 AI/ML 硬件加速器,使其成为适用于 AI/ML 开发的理想开发板,包括 TinyML、Edge Impulse、SensiML 和 MicroAI 平台。

建议零售价:79.00 美元

 

套件内容

  • 1 个 BRD2601B xG24 2.4 GHz +10 开发板

套件功能

  • 基于 EFR32MG24B310F1536IM482.4 GHz 无线 SoC
  • +10 dBm,1536 kB 闪存,256 kB RAM,6x6 QFN48
  • SecureVault 高
  • AI/ML 硬件加速器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • J-Link 板载调试器,支持 SWD
  • 外部设备调试
  • USB 连接
  • 用户 LED / 按钮
  • Si7021 RHT 传感器
  • 惯性传感器
  • 立体声麦克风
  • 压力传感器
  • 环境光传感器
  • 霍尔效应磁性传感器
  • CR2032 钮扣电池支持 

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 并打开 Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 Package Manager 是否有更新。

proprietary-stack-screenshot.jpg

第 3 步:浏览我们的开发人员文档

选择协议栈并查看文档以开始。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software