BGM220-EK4314A
建议零售价:11.99 美元
建议零售价:11.99 美元
简介
小封装套件
- 与面包板尺寸一致
目标设备
- BGM220PC22HNA
- 安全蓝牙 5.2 模块
- 76.8 MHz、具有 512 kB 闪存和 32 kB RAM 的 ARM Cortex-M33 内核
- 蓝牙 5.2 无线电,支持测向和 LE 编码 PHY
- 38.4 MHz HFXO 晶体
- 32.768 kHz LFXO 晶体
- 2.4 GHz 匹配网络和贴片天线
板载板控制器
- J-Link 调试器
- SWD 物理层
- UART 数据包追踪/异步协议
- 带硬件流控制功能的虚拟 COM
用于调试连接的 USB Micro-B 连接器
用户接口功能
- 1 个按钮(带 EM2 唤醒功能)
- 1 个 LED
Mini Simplicity 调试连接器(兼容 SLSDA001A),可接入
- AEM
- PTI
- VCOM
- SWD
第三方附加连接器
- mikroBus 插座
- Qwiic 连接器
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
- 蓝牙 SDK
第 3 步:浏览我们的开发人员文档
选择协议栈并查看文档以开始。
技术文档
软件与工具
社区与支持