xG26-RB4121A

建议零售价:34.00 美元

EFR32xG26 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

EFR32xG26 无线 2.4 GHz 20 dBm QFN68 无线电板旨在与无线 Pro Kit 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Matter、OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。

建议零售价:34.00 美元

状态
xG26-RB4121A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
3200 512 19.5

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4121A EFR32xG26 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

套件功能

  • 需要 WPK 主板,Si-MB4002A(单独出售)
  • 基于 EFR32MG26B420F3200IM68 2.4 GHz 无线 SoC
  • +20 dBm,3200 kB 闪存,512 kB RAM,8 x 8 毫米 QFN68
  • 集成 PCB 跟踪天线
  • 用于 RF 测量的 U.FL 连接器

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software