xG27-PK6019A

建议零售价:176.00 美元

EFR32xG27 Pro 套件 +4 dBm(升压型)

EFR32xG27 +4 dBm Pro 套件 (xG27-PK6019A) 旨在支持基于 EFR32xG27 的无线物联网设备开发,采用 CSP 封装,DCDC 升压型,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙低功耗 (LE) 和蓝牙网状网络)的开发。

建议零售价:176.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 1 块 BRD4111B EFR32xG27 2.4 GHz +4 dBm 无线射频板
  • 迷你型电缆
  • AA 电池座

套件功能

  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
768 64 4

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software