- 简介
简介
应急照明无线解决方案
应急照明是一项关键的建筑安全功能,受法规约束,要求具备故障检测、测试记录和最低电池供电运行时间。应急照明系统在建筑环境中已然成熟,变化在于其连接、维护与监控方式的革新。无线技术并未改变应急照明的核心用途,而是大幅简化其管理所需的基础设施。
Silicon Labs 提供低功耗无线 SoC 和网状网络平台,使应急灯具、测试开关和智能标识能够自主运行、执行定期诊断并实时报告结果。我们集成的安全功能、OTA 更新支持和长距离射频性能,使我们成为制造商向无线应急照明控制转型的理想连接合作伙伴。
应急照明方框图
该架构展示采用蓝牙网状网络、Zigbee 或专有协议连接灯具、标识及控制节点的全无线应急照明系统。从照明出口到云端警报,烟雾或火灾检测事件可通过无线 SoC 路由触发响应。每个节点构成弹性网格的一部分,即使某条路径失效仍能保持通信。
无线技术实现的应急照明功能
自检与远程记录
无线子系统使灯具能够启动功能和持续时间测试、记录结果并无线传输日志——无需人工巡检,且全面符合 EN/BS 规范。
免维护连接
无线网状网络可确保灯具、测试开关和网关之间的可靠通信,即使在大型混凝土重建筑中也是如此,而无需昂贵的控制布线或重复调试。
安全固件更新与诊断
通过无线网状网络安全传输空中下载 (OTA) 更新和实时故障警报,让设施团队能快速响应并遵守安全法规。
电池健康报告
无线 SoC 从充电电路收集数据并报告电池状态(电压、充电周期、温度),以便设施团队可在故障发生前进行预测。
低功耗待机与弹性
在电池供电的测试开关或传感器中,超低功耗无线 SoC 支持钮扣电池多年运行,确保持续待命以应对紧急测试,无需频繁维护。
我们的无线解决方案对应急照明制造商的重要性
Silicon Labs 赋能应急灯具与控制设备制造商,助其打造互联照明产品,而无须深谙无线技术。凭借成熟的无线软件堆栈、参考设计和经过现场测试的硬件,我们助您:
- 通过认证模块和 SDK 更快推出智能应急照明系统
- 符合现代建筑自动化与安全标准
- 将网状网络直接集成至灯具,无需外部控制硬件
- 消除控制布线,降低改造安装成本
- 通过 OTA 固件更新安全地升级产品
- 为未来物联网应用场景(如资产追踪、环境传感)扩展平台
- 查找合适的产品
- 资源