适用于各种应用的蓝牙® 和蓝牙 LE 解决方案

物联网全球前沿品牌带来的强大、低功耗蓝牙解决方案

硬件

比较蓝牙低功耗和蓝牙网状网络 选择列
选择列
Product Name 蓝牙 网状网络支持 输出系列最大值 (dBm) CPU 内核 GPIO 闪存 (kB) RAM (kB) 安全
EFR32BG2B 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG2B SoC(系列 2)
6 8 ARM Cortex-M33 22262832 1016 64128 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2
EFR32BG26 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG26 SoC(系列 2)
5.4 19.5 ARM Cortex-M33 28324564 102420483200 256512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG26 系列 2 模块
BGM260 模块
5.4 20 ARM Cortex-M33 32 3200 512 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG29 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG29 SoC(系列 2)
5.4 8 ARM Cortex-M33 192526 1024 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG24L 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG24L SoC(系列 2)
6.0 46 ARM Cortex-M33 26 768 96 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG24 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG24 SoC(系列 2)
6.0 19.5 ARM Cortex-M33 20262832 10241536 128256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG24 系列 2 模块
BGM240 模块
5.4 1019.6 ARM Cortex-M33 2632 1536 256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG27 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG27 SoC(系列 2)
5.4 8 ARM Cortex-M33 18192526 768 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG27 系列 2 模块
基于 EFR32BG27 的蓝牙低功耗模块(系列 2)
6.0 6.5 ARM Cortex-M33 26 768 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG22L 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG22L SoC(系列 2)
5.4 6 ARM Cortex-M33 18 352 24 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG22 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG22 SoC(系列 2)
5.4 6 ARM Cortex-M33 1826 352512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG22 系列 2 模块
基于 EFR32BG22 的模块(系列 2)
5.4 8 ARM Cortex-M33 2425 352512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG21 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG21 SoC(系列 2)
5.4 20 ARM Cortex-M33 1720 5127681024 6496 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG21 系列 2 模块
基于 EFR32BG21 的蓝牙低功耗模块(系列 2)
5.4 20 ARM Cortex-M33 20 1024 96
EFR32BG13 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG13 SoC(系列 1)
5.2 20 ARM Cortex-M4 1631 512 64 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG13 系列 1 模块
基于 EFR32BG13 的蓝牙低功耗模块(系列 1)
5.2 19 ARM Cortex-M4 2532 512 64
EFR32BG12 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG12 SoC(系列 1)
5.2 20 ARM Cortex-M4 28314665 5121024 64128256 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG1 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG1 SoC(系列 1)
5.2 20 ARM Cortex-M4 16192831 256 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
EFR32BG1 系列 1 模块
基于 EFR32BG1 的蓝牙低功耗模块(系列 1)
5.2 8 ARM Cortex-M4 142530 256 32

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      蓝牙经典 选择列
      选择列
      Product Name 蓝牙 BR/EDR RX 灵敏度 TX 电流 @ 0 dBm 范围 尺寸 (mm)
      蓝牙 BR-EDR 模块
      蓝牙经典模块
      -95 +11 (BR/EDR) + 7 (BLE) 400-550 LoS 范围 11.6 x 16.0 x 2.2

        按 A -> Z 顺序排序
        按 Z -> A 顺序排序

        按值筛选...

          蓝牙开发人员之旅

          开发人员之旅

          Silicon Labs 全程陪伴蓝牙开发人员之旅的每一步

          Silicon Labs 可加速蓝牙设备的开发,首先会概述流程中的每一步,并帮助您完成项目的每个阶段。我们将简化您的开发之旅,帮助您更快速、更高效地将设备推向市场。

          开始进行开发

          为什么 Silicon Labs 蓝牙 SoC 和模块是理想的选择

          超紧凑型封装、低功耗、长距离或出色的 RF 灵敏度——Silicon Labs 为每种应用提供了最佳的解决方案。我们所有的蓝牙模块和 SoC 都提供了相同的开发人员体验,因此您可以在整个产品组合中开发面向未来的设计,并改进您的应用。

          近二十年来,Silicon Labs 持续致力于提供商用网状网络解决方案,而我们全面的蓝牙网状网络 SoC 和模块产品组合,可以帮助您为工业和商业物联网细分市场构建可靠、安全的无线网状网络应用。

          超低功耗设计 预认证模块签名 RF 性能
          我们的超低功耗蓝牙芯片采用钮扣电池设计,可使物联网产品的使用寿命超过 10 年。我们预认证的蓝牙模块采用先进的内置天线设计并通过全球 RF 认证,可极大缩短开发时间和成本。我们的蓝牙 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能而闻名于世,提供市场上颇为出色的可靠性和坚固性。
          强大的硬件安全支持最新蓝牙版本将产品开发总成本降至最低
          我们的 SoC 和模块已达到信任根级别,受到行业领先的一流保护套件 SecureVault 的保护。Silicon Labs 硬件始终支持最新的蓝牙低功耗蓝牙网状网络协议版本,同时还兼容之前的版本。您可借助任何预认证的蓝牙模块快速推出您的产品,开始创收,并且随着产品销量增长而转向使用 SoC,实现经济划算的倒装芯片设计。

          套件和板

          蓝牙开发套件

          蓝牙 LE 套件产品组合概述

          Silicon Labs 的蓝牙开发套件根据您的开发需求分为三类,包括用于实验、原型设计或开发生产产品的套件。Simplicity Connect 是一款蓝牙低功耗移动应用程序,可帮助您为应用开发和测试平滑的智能手机连接和空中下载(OTA) 更新功能。它可与所有 Silicon Labs 蓝牙开发套件搭配使用,并且您可下载 iOS 和 Android 版本。

          我们的套件连同 Simplicity Studio 提供统一的开发环境,包括 SDK 和行业领先的开发工具。套件由 GCC 和 IAR C 语言编译器提供支持。

          Explorer 套件

          为了便于实验,我们的入门级套件为您提供五种强大的开发功能,包括板载调试器、流量分析仪、虚拟 COM 端口、移动测试仪应用程序以及用于 MikroE 和 Qwiic 外围设备板的连接器。

          开发套件

          对于原型设计或现场试验,此套件支持钮扣电池和电池或电源连接器。基于 Arm Cortex-M 系列的套件提供 2.4 GHz 天线、板控制器、J-Link 调试器、数据包跟踪和虚拟 COM。

          Pro 套件

          您可能需要其他功能(例如能耗分析器或网络分析仪),以优化代码和 RF 设计。其他功能包括 LCD 显示屏、以太网端口、8 通道逻辑和适用于所有 Silicon Labs 无线电板产品的标准化接口。

          浏览蓝牙低功耗套件和板

          Pro Kit (6) 模块化套件,用于软件开发和物联网设备的功能评估
          BG22-PK6022ABG22 蓝牙双极化天线阵列 Pro 套件建议零售价:299.00 美元
          XG24-PK6009AEFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm建议零售价:179.00 美元
          XG24-PK6010AEFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm建议零售价:179.00 美元
          XG27-PK6017AEFR32xG27 Pro 套件 +8 dBm建议零售价:188.00 美元
          XG29-PK6034AEFR32xG29 Pro 套件 +8 dBm DCDC 降压型建议零售价:182.00 美元
          SiXG301-PK6037ASixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm 4MB 闪存 Pro 套件建议零售价:185.00 美元
          Explorer 套件 (6) 低成本探索性套件 - 供您入门
          BG22-EK4108ABG22 蓝牙 SoC Explorer 套件建议零售价:16.00 美元
          BGM220-EK4314ABGM220 蓝牙模块资源管理器套件建议零售价:9.99 美元
          XG24-EK2703AEFR32xG24 Explorer 套件建议零售价:39.00 美元
          XG22-EK2710AEFR32xG22E Explorer 套件建议零售价:20.00 美元
          XG26-EK2709AEFR32xG26 Explorer 套件建议零售价:35.00 美元
          SiX301-EK2719ASixG301 Explorer 套件建议零售价:35.00 美元
          XGM270S-EK2715AxGM270S 模块资源管理器套件建议零售价:46.00 美元
          入门套件 (2) 用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
          SLWSTK6020BEFR32BG 蓝牙 SoC 入门套件建议零售价:191.00 美元
          SLWSTK6021BEFR32xG22 无线 Gecko 入门套件建议零售价:193.00 美元
          开发套件 (3) 功能齐全的应用开发套件
          XG24-DK2601BEFR32xG24 开发套件建议零售价:79.00 美元
          XG27-DK2602AEFR32xG27 开发套件建议零售价:75.00 美元
          XG26-DK2608AEFR32xG26 开发套件建议零售价:89.00 美元
          无线电板 (30) 具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板
          BG22-RB4191ABG22 蓝牙双极化天线阵列无线电板建议零售价:149.00 美元
          SLWRB4180BEFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板建议零售价:49.00 美元
          SLWRB4181CEFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault建议零售价:49.00 美元
          SLWRB4182AEFR32xG22 无线 Gecko 2.4 GHz +6 dBm,5x5 QFN40 无线电板建议零售价:29.00 美元
          SLWRB4183AEFR32xG22 无线 Gecko 2.4 GHz +6 dBm,4x4 QFN32 无线电板建议零售价:29.00 美元
          SLWRB4308CxGM210PB 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板,采用 Secure Vault建议零售价:49.00 美元
          SLWRB4308DxGM210PB 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault建议零售价:49.00 美元
          SLWRB4309BxGM210L 无线 Gecko 2.4 GHz +12.5 dBm 无线电板建议零售价:49.00 美元
          SLWRB4310ABGM220SC12 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +0 路输出功率无线电板建议零售价:29.00 美元
          SLWRB4311ABGM220PC22 蓝牙 PCB 模块 2.4 GHz +8 路输出功率无线电板建议零售价:29.00 美元
          SLWRB4312ABGM220SC22 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +6 路输出功率无线电板建议零售价:29.00 美元
          XG24-RB4186CEFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板建议零售价:39.00 美元
          XG24-RB4187CEFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板建议零售价:39.00 美元
          XG24-RB4188AEFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板建议零售价:49.00 美元
          XG27-RB4194AEFR32xG27 无线 2.4 GHz +8 dBm 无线电板建议零售价:11.00 美元
          XG27-RB4111BEFR32xG27 无线 2.4 GHz +4 dBm 无线电板(升压型)建议零售价:35.00 美元
          XG27-RB4110BEFR32xG27 无线 2.4 GHz +4 dBm 无线电板(降压型)建议零售价:35.00 美元
          XGM240-RB4316AxGM210P +10 dBm 无线电板建议零售价:49.00 美元
          XGM240-RB4317AxGM210P +20 dBm 无线电板建议零售价:49.00 美元
          XGM240-RB4318AxGM210P +10 dBm 无线电板建议零售价:49.00 美元
          XGM22-RB4415AEFR32xG22E 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板建议零售价:29.00 美元
          XG26-RB4118AEFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm BGA136 无线电板建议零售价:31.00 美元
          XG26-RB4120AEFR32xG26 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板建议零售价:34.00 美元
          XG26-RB4121AEFR32xG26 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板建议零售价:34.00 美元
          XG29-RB4412AEFR32xG29 无线 2.4 GHz +8 dBm 无线电板(降压型)
          建议零售价:30.00 美元
          XG29-RB4413AEFR32xG29 无线 2.4 GHz +6 dBm 无线电板(升压型)建议零售价:34.00 美元
          XG29-RB4420AEFR32BG29 蓝牙 LE +4 dBm WLCSP 无线电板(升压)
          建议零售价:36.00 美元
          SiXG301-RB4407ASixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm 4MB 闪存无线电板建议零售价:30.00 美元
          SiXG301-RB4408ASixG301 无线 2.4 GHz +10 dBm Ext 8MB 闪存无线电板建议零售价:35.00 美元
          XGM270S-RB4356AxGM270S 无线 2.4 GHz + 6.5 dBm 模块无线电板建议零售价:29.00 美元


          浏览蓝牙 Classic 套件和板

          入门套件
          用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
          开发套件
          功能齐全的应用开发套件
          评估套件
          产品和功能评估套件
          演示套件
          用例和特定功能演示
          参考设计
          展示完整系统解决方案的特定应用设计
          无线电板
          具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板
          扩展板
          入门套件和生态系统配件板
          Thunderboard 套件
          适用于 IoT 设备的低成本软件开发和原型设计套件
          调试和编程工具
          调试和编程工具以及配件
          Toolstick
          适用于 8051 设备的模块化开发和编程系统

          软件和工具

          蓝牙软件和工具

          我们不断投资于蓝牙软件解决方案,以确保您的产品安全并领先于竞争对手。Silicon Labs 蓝牙软件开发套件 (SDK) 是 GSDK 的一部分。它包括项目示例和外围设备驱动程序,以及用于蓝牙低功耗和蓝牙网状网络的协议栈。

          多协议支持用于单芯片上的蓝牙、专有和 15.4 协议。
          Apple HomeKit为全球很受欢迎的智能家居生态系统开发蓝牙产品。
          测向在您的物联网应用上实现亚米级精度的室内定位和寻址功能。
          Wi-Fi 共存减少干扰,提高多无线电设备的可靠性。

          蓝牙开发工具

          Simplicity Studio 是一款免费工具,可提供统一的开发环境,包括 SDK 和业界领先的开发工具。套件由 GCC 和 IAR C 语言编译器提供支持。

           

          跨硬件的软件栈

          通过我们的单协议栈跨硬件方法,您可以加快产品开发,从根本上减少新蓝牙和蓝牙网状网络产品的软件和硬件迁移工作,从而获得更强健、行为一致的代码。


          找到您感兴趣的主题:

            蓝牙 SDK 作为 GSDK 的一部分提供,为开发人员提供了单个 BLE 协议栈、API、示例项目和外围设备驱动程序。
            蓝牙网状网络 SDK 作为 GSDK 的一部分提供,为开发人员提供了单个网状网络协议栈、API、示例项目和外围设备驱动程序。
            Bluegiga 蓝牙智能软件是完整的蓝牙智能软件栈,适用于 Bluegiga 传统蓝牙智能产品。该软件执行蓝牙智能完整协议层,包括属性协议 (ATT)、通用属性配置文件 (GATT)、通用访问协议 (GAP)、安全管理员和连接管理。
            iWRAP 是嵌入式蓝牙协议栈,适用于 Bluegiga 传统蓝牙经典模块。它具有功能强大且简单易用的命令界面以管理蓝牙操作。



          相关文档



          遇到任何开发问题?

          • 访问社区

            与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。

          移动应用程序开发

          应用

          特色蓝牙应用

          Silicon Labs 提供灵活、高度集成的蓝牙产品,可满足范围广泛的应用最苛刻的要求。我们设计的产品具有很长的使用寿命,并配备最优的射频灵敏度和功耗。此外,Silicon Labs 还提供简单易用但强大的软件解决方案,可简化应用开发和整合过程。

          视频

          蓝牙确保 ESL 全球采用

          关于 Silicon Labs 蓝牙

          什么是蓝牙?

          蓝牙是由蓝牙技术联盟 (SIG) 管理的无线技术标准。蓝牙专为短距离数据传输和交换而设计,其使用 2.4 GHz 的无许可 ISM 频段。蓝牙功能丰富,包括点对点音频流传输以及用于照明或家庭自动化的大规模多对多网状网络。

          Silicon Labs 提供灵活、高度集成的蓝牙产品,可满足范围广泛的应用最苛刻的要求。Silicon Labs 设计的产品具有很长的使用寿命,并配备最优的射频灵敏度和功耗。此外,Silicon Labs 还提供简单易用但强大的软件解决方案,可简化应用开发和整合过程。

          安全和蓝牙

          考虑物联网背景下的安全性时,开发人员需要考虑多个方面。鲜有传输协议未采取某种形式的加密便进行传输。大多数行业前沿的标准协议联盟往往将加密作为强制性要求,而大多数专有协议往往会使用经过充分测试的现有行业方案来实现协议安全性。

          然而,在所有情况下,各协议所使用加密的作用仅与物理设备本身的安全性程度相当。最简单的设备攻击是对软件进行远程攻击,从而注入恶意软件;这就是硬件信任根安全启动至关重要的原因。许多物联网设备可以很轻松地从供应链中获取,这些设备往使得“远程”或“本地”攻击成为可能,这允许攻击调试端口或使用诸如侧通道分析之类的物理攻击手段来绕过通信加密方式获取秘密。Silicon Labs 提供了一系列设备级安全选项。

          基于证书的身份验证和配对 (CBAP)

          “基于证书的身份验证和配对”(CBAP) 使客户无需手动执行身份验证即可连接其蓝牙 LE 设备,从而简化蓝牙身份验证和配对流程。它使得资产跟踪、照明、消费电子产品和企业网络等应用场景无需使用二维码、密钥或 NFC 式配对,而是使用私钥和公钥自动建立经过身份验证的连接。目前,CBAP 可支持 Secure Vault-High 和 Secure Vault-Mid 设备。

          通过这些培训材料,了解更多有关蓝牙的信息

          常见问题

          蓝牙常见问题

          对蓝牙有疑问?我们的专家已经回答了关于蓝牙的最常见问题。点击每个蓝牙常见问题,即可查看答案和更多资源。

          Works With 2025 物联网培训点播

          重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

          关闭
          正在加载结果
          关闭
          Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software