BG29-RB4420A

建议零售价:36.00 美元

EFR32BG29 蓝牙 LE +4 dBm DCDC 升压 WLCSP 无线电板

EFR32BG29 蓝牙 LE +4 dBm DCDC 升压 WLCSP 无线电板经设计可与 WPK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙 LE 和专有协议)的无线物联网设备开发。提供参考设计,以便在您自己的设计中实施。

建议零售价:36.00 美元

状态
BG29-RB4420A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 1 GHz 以下 2.4 GHz
1024 256 4

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4420A EFR32BG29 蓝牙 LE +4 dBm DCDC 升压 WLCSP 无线电板

套件功能

  • 需要 WPK 主板,Si-MB4002A(单独出售)
  • 基于 EFR32BG29B220F1024CJ45-B 2.4 GHz 无线 SoC
  • +4 dBm,1024 kB 闪存,256 kB RAM,DCDC 升压型,WLCSP45
  • 集成 PCB 天线
  • 用于 RF 测量或建立外部天线连接的 u.FL 连接器

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software