xGM270S-EK2715A

建议零售价:46.00 美元

xGM270S 模块资源管理器套件

xGM270S 模块资源管理器套件是面向 MGM270S 无线 Gecko 模块 的超低成本、小封装开发与评估平台。该产品非常适合开发节能型联网物联网应用,支持开发 2.4 GHz 无线物联网设备,协议包括 802.15.4(Zigbee PRO/Green Power、Connect 及私有协议)、蓝牙低功耗(蓝牙 6.0)和多协议。

建议零售价:46.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 xGM270S 模块资源管理器套件板 (BRD2715A)

套件功能

  • 基于 MGM270SC22SNA4 +6.5 dBm 2.4 GHz SiP 模块
  • PCB 槽式天线(2.4 GHz 频段)
  • 32 位 ARM® Cortex®-M33,最大工作频率达 76.8 MHz
  • 768 kB 闪存和 64 kB RAM
  • 2 个用户 LED 和 2 个按键
  • 20 引脚 2.54 mm 外接垫
  • Simplicity Link 适配器
    • SEGGER J-Link 调试器
    • 虚拟 COM (VCOM) 端口
    • 数据包追踪接口 (PTI)
  • 第三方附加连接器
    • mikroBus 插座
    • Qwiic® 连接器
  • USB 供电

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 并打开 Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 Package Manager 是否有更新。

proprietary-stack-screenshot.jpg

第 3 步:浏览我们的开发人员文档

选择协议栈并查看文档以开始。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software